樹脂カラー内ねじタイプ

樹脂カラー内ねじタイプ

内径が内ねじタイプの樹脂カラーです。数量100個まではお見積不要でご注文できます。101個以上のご注文でも分納にて出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質
CLJTJポリアセタール
CLJTMMCナイロン(スタンダードグレード-青色)
材質特性 P.979

規格表

型式DL
CLJTM10D30L30
■樹脂カラー −内ねじタイプ−
型式DL¥基準単価
TypeM (×Pitch)指定0.5mm単位CLJTJCLJTM
CLJTJ

CLJTM
 4   (×0.7)
 5   (×0.8)
 6   
(×1.0)
 8   
(×1.25)
 8A
(×1.0)
10   
(×1.5)
12
   (×1.75)
12A
(×1.0)
16
   (×2.0)
18A
(×1.0)
20   
(×2.5)
10.020.0
(0.5mm単位)
10.025.0540 550
25.550880 890
2130
(1mm単位)
10.025.0820 860
25.5501,480 1,490
50.5602,020 2,060
3140
(1mm単位)
10.025.01,360 1,380
25.5502,150 2,210
50.5603,080 3,160
4150
(1mm単位)
10.025.01,550 1,600
25.5502,180 2,230
50.5603,190 3,270
5160
(1mm単位)
10.025.01,790 1,850
25.5502,440 2,500
50.5603,500 3,600
D−M ≧6 L≦M×3

基本情報

形状 標準 穴種類 タップ穴 販売形態 バラ売り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 標準
  • 外径

    [4-20/0.5] [21-100/1]
  • 内径

    [3-100/0.5] [5-100/1]
  • 厚み・長さ

    [2-100/0.5] [5-100/1]
  • 材質

    • MCナイロン
    • ポリアセタール
  • 穴種類

    • タップ穴
  • ねじ径 M (ピッチ)

    • 4 (×0.7)
    • 5 (×0.8)
    • 6 (×1.0)
    • 8 (×1.0)
    • 8 (×1.25)
    • 10 (×1.5)
    • 12 (×1.0)
    • 12 (×1.75)
    • 16 (×2.0)
    • 18 (×1.0)
    • 20 (×2.5)
  • 販売形態

    • バラ売り
  • タイプ

    • CLJTJ
    • CLJTM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム