樹脂ワッシャ ザグリ穴タイプ

樹脂ワッシャ ザグリ穴タイプ

ボルトの頭が隠れる樹脂カラーとなります。数量400個まではお見積不要でご注文できます。401個以上のご注文でも分納にて出荷可能です。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
標準タイプ寸法フリー指定材質
WZJJFWZJJポリアセタ−ル
FWZJK
WZJMFWZJMMCナイロン
スタンダ−ドグレ−ド
FWZJWアイボリ−
WZJDFWZJDMCナイロン
導電性グレ−ド
CDR2
FWZJTCDR6
WZJBFWZJBベ−クライト紙系
WZJNFWZJN布系うす茶
FWZJFフッ素樹脂
FWZJPPEEK
FWZJEエポキシガラス
材質特性 P.979

規格表

型式T
WZJB1512
型式DVPHT
FWZJJD25V10.5P6.5H5.0T15.5
■標準タイプ
型式T
選択
HVP¥基準単価
TypeDWZJJWZJMWZJDWZJBWZJN
WZJJ
WZJM
WZJD
WZJB
WZJN
1068463.5180 210 470 160 240
12810584.5230 250 560 210 350
148106105.5
1510128116.5
201012158116.5280 330 740 260 450
30121510149380 420 940 360 590
401520121811450 590 1,330 430 760
501520121811520 660 1,480 500 870
601520121811640 710 1,600 620 990
■寸法フリー指定タイプ
型式DV
0.5mm単位
P
0.5mm単位
H
0.5mm単位
T
0.5mm単位
¥基準単価
FWZJJ
FWZJK
FWZJM
FWZJW
FWZJD FWZJT FWZJBFWZJNFWZJFFWZJPFWZJE
FWZJJ
FWZJK
FWZJM
FWZJW
FWZJD
FWZJT
FWZJB
FWZJN
FWZJF
FWZJP
FWZJE
10.020
(0.5mm単位)
5.055.0 (V≦D−2)3.053.0 (P≦V−2)1.048.0 (T−H≦P×8)3.010.0500 540 1,350 1,080 410 580 1,140 2,090 1,080
10.520540 570 1,440 1,160 450 600 1,230 2,250 1,150
20.530690 720 1,810 1,460 540 760 1,550 3,980 1,370
30.540730 750 1,880 1,520 560 780 2,100 5,430 1,600
40.550790 870 2,170 1,740 690 960 2,330 6,070 1,780
2130
(1mm単位)
3.010.0690 760 1,900 1,520 550 930 1,600 2,390 1,130
10.520810 900 2,250 1,800 670 950 1,890 2,850 1,320
20.5301,070 1,170 2,930 2,360 950 1,380 2,480 3,830 1,590
30.5401,100 1,200 3,010 2,420 960 1,420 3,210 5,710 1,950
40.5501,150 1,230 3,070 2,480 1,130 1,860 3,720 6,640 2,250
3140
(1mm単位)
3.010.0890 970 2,430 1,780 890 1,500 1,880 3,440 1,410
10.5201,070 1,170 2,930 2,150 1,030 1,520 2,270 4,210 1,680
20.5301,320 1,450 3,630 2,650 1,310 2,330 2,780 5,290 2,070
30.5401,350 1,490 3,740 2,730 1,350 2,340 3,850 7,360 2,520
40.5501,430 1,560 3,910 2,850 1,420 2,730 4,170 8,010 2,710
4150
(1mm単位)
3.010.01,040 1,130 2,840 1,900 1,020 1,980 2,000 4,100 1,590
10.5201,290 1,430 3,570 2,380 1,280 2,160 2,500 5,230 1,980
20.5301,560 1,710 4,300 2,870 1,540 2,490 3,020 6,390 2,380
30.5401,600 1,750 4,380 2,930 1,580 2,770 4,250 9,040 2,900
40.5501,640 1,800 4,530 3,030 1,630 3,150 4,530 9,690 3,080
5160
(1mm単位)
3.010.01,080 1,180 2,970 1,060 2,060
10.5201,340 1,460 3,680 1,320 2,550
20.5301,610 1,760 4,400 1,590 3,070
30.5401,640 1,800 4,530 1,630 3,150
40.5501,700 1,870 4,680 1,680 3,260
加工条件 V≦D−2 P≦V−2 2≦( T−H )≦P×8価格表記の無いものは規格がありません。

追加工

基本情報

形状 ザグリ加工 穴種類 ザグリ穴 販売形態 バラ売り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ザグリ加工
  • 外径

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    [4-20/0.5] [21-100/1]
  • 内径

    [3-100/0.5] [5-100/1]
  • 厚み・長さ

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    [2-100/0.5] [5-100/1]
  • 材質

    • MCナイロン
    • ポリアセタール
    • ベークライト
    • エポキシガラス
    • PEEK
    • ふっ素樹脂
  • 詳細材質

    • MCナイロン(CDR2)
    • MCナイロン(CDR6)
    • MCナイロン
    • PEEK
    • ふっ素樹脂
    • エポキシガラス
    • ベークライト(布系)
    • ベークライト(紙系)
    • ポリアセタール
  • 穴種類

    • ザグリ穴
  • 寸法選択方法

    • 寸法フリー指定タイプ
    • 寸法選択タイプ
  • 座ぐり穴径 V(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 11
    • 14
    • 18
    [5-55/0.5φ単位]
  • 座ぐり深さ H(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    [1-48/0.5mm単位]
  • 販売形態

    • バラ売り
  • タップ穴加工 並目 ねじ径選択 [PM](mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • タップ穴加工 細目 ねじ径選択 [PMA](mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 18
    • 20
  • タイプ

    • FWZJK
    • FWZJW
    • FWZJT
    • FWZJD
    • FWZJM
    • FWZJE
    • FWZJP
    • WZJN
    • WZJB
    • FWZJF
    • WZJD
    • WZJM
    • FWZJB
    • FWZJJ
    • FWZJN
    • WZJJ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム