プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

樹脂ワッシャ【1~10個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

用途に合わせて11種類の材質よりご選定頂けます。数量400個まではお見積不要でご注文できます。401個以上のご注文でも分納にて出荷可能です。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
樹脂ワッシャ:関連画像



Type [ M ]材質
パック 寸法選択タイプ 寸法フリ−指定タイプ
PACK−WSJJ WSJJ FWSJJ ポリアセタ−ル
WSJK FWSJK
PACK−WSJM WSJM FWSJM MCナイロン
スタンダ−ドグレ−ド
WSJW FWSJW アイボリ−
WSJD FWSJD MCナイロン
導電性グレ−ド
CDR2
WSJT FWSJT CDR6
WSJB FWSJB ベ−クライト 紙系
WSJN FWSJN 布系 うす茶
WSJF FWSJF フッ素樹脂
WSJP FWSJP PEEK
WSJE FWSJE エポキシガラス
[ ! ]材質特性 >> P.141

規格表

◦パック販売
型式 V T
PACK−WSJJ4 2 2
型式 V T
WSJJ6 4 2
型式 D V T
FWSJN D10 V5 T5.5
■パック販売 [ ! ]1パック10コ入りです。
型式 V
選択
T
選択
PACK−WSJJ PACK−WSJM
¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
Type D 1~4パック 5~9 10~19 20~30 1~4パック 5~9 10~19 20~30
PACK−WSJJ
PACK−WSJM
4 2               2     430 400 380 360 490 460 430 410
5 2 3             2    
6 2 3 4           2    
8   3 4 5 6       2 3 5
10   3 4 5 6 8     2 3 5
12     4 5 6 8     2 3   550 510 490 460 610 570 540 510
15         6 8 10 12 2 3  
20         6 8 10 12 2 3 5 670 630 600 560 790 740 700 660
[ ! ]パック販売品は注文数量1で1パック納入されます。
[ ! ]31パック以上お見積りになります。

■寸法フリー指定タイプ
[ ! ]価格表記の無いものは規格がありません。
型式 D V T ¥基準単価
0.5mm単位
(V寸3以上)
0.5mm単位 FWSJJ
FWSJK
FWSJM
FWSJW
FWSJD FWSJT FWSJB FWSJN FWSJF FWSJP FWSJE
FWSJJ
FWSJK
FWSJM
FWSJW
FWSJD
FWSJT
FWSJB
FWSJN
FWSJF
FWSJP
FWSJE
4.010
(0.5mm単位)
0
(穴加工無し)
2.0
2.6


3.058.0
(V≦D−2)

58.590.0
(V≦D−6)
2.0〜 5.0 220 190 410 390 170 270 430 780 380
5.510 240 280 540 520 190 290 560 1,000 500
10.520
(0.5mm単位)
2.0〜 5.0 270 310 540 520 190 350 560 1,000 500
5.510 360 370 600 570 200 380 630 1,140 580
2130
(1mm単位)
2.0〜 5.0 360 440 690 660 280 610 720 1,290 660
5.510 510 570 830 790 310 670 870 1,500 830
3140
(1mm単位)
2.0〜 5.0 420 450 1,150 1,100 430 880 1,350 2,030 1,270
5.510 620 620 1,560 1,490 590 1,030 1,840 2,440 1,640
4150
(1mm単位)
2.0〜 5.0 480 510 1,280 1,220 500 990 2,330 2,700 2,090
5.510 690 690 1,730 1,650 670 1,270 3,150 3,630 2,910
5160
(1mm単位)
2.0〜 5.0 480 670 1,690 590 1,120
5.510 860 900 2,250 840 1,290
6180
(1mm単位)
2.0〜 5.0 730 850 2,140 750 1,370
5.510 1,070 1,210 3,020 1,060 1,780
81100
(1mm単位)
2.0〜 5.0 1,130 1,370 3,430 1,180 2,210
5.510 1,610 1,930 4,840 1,690 2,970

追加工

樹脂ワッシャ:関連画像

基本情報

形状 標準 穴種類 通し穴

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 標準
  • 外径

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [4-20/0.5] [21-100/1]
  • 内径

    • 0
    • 2
    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    [3-100/0.5] [5-100/1]
  • 厚み・長さ

    • 2
    • 3
    • 5
    • 10
    [2-100/0.5] [5-100/1]
  • 材質

    • MCナイロン
    • ポリアセタール
    • ベークライト
    • エポキシガラス
    • PEEK
    • ふっ素樹脂
  • 詳細材質

    • MCナイロン(CDR2)
    • MCナイロン(CDR6)
    • MCナイロン
    • PEEK
    • ふっ素樹脂
    • エポキシガラス
    • ベークライト(布系)
    • ベークライト(紙系)
    • ポリアセタール
  • 穴種類

    • 通し穴
  • 寸法選択方法

    • 寸法フリー指定タイプ
  • 販売形態

    • バラ売り
    • パック販売
  • タイプ

    • WSJN
    • FWSJD
    • FWSJB
    • FWSJF
    • WSJM
    • FWSJM
    • FWSJK
    • WSJD
    • FWSJE
    • WSJB
    • WSJF
    • WSJE
    • WSJK
    • FWSJJ
    • FWSJN
    • FWSJT
    • WSJJ
    • PACK-WSJM
    • WSJW
    • WSJT
    • FWSJW
    • WSJP
    • PACK-WSJJ
    • FWSJP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム