薄肉金属カラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄肉になっているため幅広い用途でご利用いただけます。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
TASCSUS304

規格表

型式tL
TASC10.53.0
型式tLD¥基準単価
TypeV指定0.5mm単位t0.5t1L3.05.0L5.510.0L10.515.0L15.520.0
TASC10.5
1
3.0

20.0
23 300 310 330 340
1.52.53.5 300 320 330 350
234 300 320 340 350
2.53.54.5 340 360 380 390
345 340 360 380 390
3.54.55.5 340 360 380 400
456 430 450 470 490
567 430 450 470 490

基本情報

形状 ストレート 内径タイプ ストレート 材質 SUS304
表面処理 なし 外径公差 0~-0.2 内径公差 +0.3~+0.1
厚み・長さ公差 ±0.1 販売形態 単品販売 寸法指定方法 寸法指定タイプ
硬度(HRC) 焼入なし 精度 並級

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ストレート
  • 内径タイプ

    • ストレート
  • 外径 D(mm)

    [4-50/0.5mm単位] [21-100/1mm単位] [61-100/0.5mm単位]
  • 内径(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    [2-90/0.5mm単位]
  • 厚さ・長さ(mm)

    [1-10/1mm単位] [1-100/0.1mm単位] [1-200/0.5mm単位]
  • 材質

    • SUS304
  • 表面処理

    • なし
  • 外径公差

    • 0~-0.2
  • 内径公差

    • +0.3~+0.1
  • 厚み・長さ公差

    • ±0.1
  • 販売形態

    • 単品販売
  • 寸法指定方法

    • 寸法指定タイプ
  • 硬度(HRC)

    • 焼入なし
  • 精度

    • 並級
  • t(mm)

    • 0.5
    • 1
  • タイプ

    • TASC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム