長穴ワッシャ

長穴ワッシャ
  • 規格変更
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

長穴になっているためボルト位置の微調整が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
長穴ワッシャ:関連画像
Type 材質 表面処理
WLM S45C相当 無電解ニッケルメッキ
WLS SUS304
Type 材質 表面処理
WLHM S45C相当 無電解ニッケルメッキ
WLHS SUS304

規格表

型式
WLM5
WLHS4
■フラットタイプ
型式 D T K W 適用ボルト 質量(g) ¥基準単価
Type No. WLM WLS
WLM
WLS
3 18 3 5 3.5 M3 5.2 200 240
4 20 6 4.5 M4 6.1 200 250
5 22 7 5.5 M5 7.2 240 290
6 26 8 6.6 M6 10.1 290 350
8 30 10 9 M8 12.6 340 410
10 38 4 12 11 M10 28.0 650 740
12 46 5 16 14 M12 49.7 730 820
■インロータイプ
型式 D D1 T K W 適用ボルト 質量(g) ¥基準単価
Type No. WLHM WLHS
WLHM
WLHS
4 20 14 3 6 4.5 M4 8.6 260 340
5 22 16 7 5.5 M5 10.3 300 380
6 26 18 8 6.6 M6 13.9 350 440
8 30 22 10 9 M8 17.6 390 500
10 38 28 4 12 11 M10 37.0 760 900
12 46 36 5 16 14 M12 64.5 840 1,000

基本情報

内径タイプ 長穴・切欠き 外径公差 0~-0.2 内径公差 +0.3~+0.1
厚み・長さ公差 ±0.1 販売形態 単品販売 寸法指定方法 寸法選択タイプ
硬度(HRC) 焼入なし 精度 並級

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ストレート
    • ツバ付
  • 内径タイプ

    • 長穴・切欠き
  • 外径 D(mm)

    • 18
    • 20
    • 22
    • 26
    • 30
    • 38
    • 46
    [4-50/0.5mm単位] [21-100/1mm単位] [61-100/0.5mm単位]
  • 内径(mm)

    [2-90/0.5mm単位]
  • 厚さ・長さ(mm)

    [1-10/1mm単位] [1-100/0.1mm単位] [1-200/0.5mm単位]
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 外径公差

    • 0~-0.2
  • 内径公差

    • +0.3~+0.1
  • 厚み・長さ公差

    • ±0.1
  • 販売形態

    • 単品販売
  • 形状

    • インロータイプ
    • フラットタイプ
  • 寸法指定方法

    • 寸法選択タイプ
  • 硬度(HRC)

    • 焼入なし
  • 精度

    • 並級
  • 適用ボルト

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • タイプ

    • WLM
    • WLHS
    • WLHM
    • WLS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム