プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-

金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

ボルト穴付きのワッシャです。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
WBACS45C相当
WBAB四三酸化鉄皮膜
WBAM無電解ニッケルメッキ
WBAA2000系アルミ合金アルマイト(白色)
WBASSUS304

規格表

型式DVEQT
WSRM142.5
FWSRS
D17.5V6.5E3T7.5
WBAB30V8Q18T3
型式V
0.5mm単位
Q
0.5mm単位
T
1mm単位
d適用
ボルト
¥基準単価
WBACWBABWBAMWBAAWBAS
TypeDT12T35T610T12T35T610T12T35T610T2T35T610T12T35T610
WBAC
WBAB
WBAM
WBAA
WBAS
203.0 5.010.513.51103.5M3 480 500 560 570 580 650 630 650 730 850 890 1,020 850 890 1,020
253.0 9.510.5173.5M3 510 550 630 610 640 730 650 670 740 870 930 1,110 870 930 1,110
303.010.012 204.5M4 560 580 680 650 690 780 700 730 830 970 1,030 1,200 970 1,030 1,200
353.016.012 254.5M4 620 650 730 730 790 890 810 870 960 1,090 1,210 1,400 1,090 1,210 1,400
403.020.012 304.5M4 710 730 800 810 880 970 900 950 1,040 1,190 1,310 1,490 1,190 1,310 1,490
503.022.014 355.5M5 950 1,020 1,100 1,060 1,130 1,230 1,080 1,160 1,240 1,450 1,600 1,760 1,450 1,600 1,760
603.028.014 405.5M5 1,160 1,300 1,370 1,290 1,450 1,520 1,300 1,470 1,530 1,680 1,830 1,990 1,680 1,830 1,990
[ ! ]Q≧V+d+4  [ ! ]WBAAはT≧2となります。

追加工

金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-:関連画像

基本情報

形状 ストレート 内径タイプ ボルト穴 外径公差 0~-0.2
内径公差 +0.3~+0.1 厚み・長さ公差 ±0.1 販売形態 単品販売
寸法指定方法 寸法指定タイプ 硬度(HRC) 焼入なし 精度 並級

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ストレート
  • 内径タイプ

    • ボルト穴
  • 外径 D(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [4-50/0.5mm単位] [21-100/1mm単位] [61-100/0.5mm単位]
  • 内径(mm)

    [2-90/0.5mm単位]
  • 厚さ・長さ(mm)

    [1-10/1mm単位] [1-100/0.1mm単位] [1-200/0.5mm単位]
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • 2000系アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • アルマイト(白)
  • 外径公差

    • 0~-0.2
  • 内径公差

    • +0.3~+0.1
  • 厚み・長さ公差

    • ±0.1
  • 販売形態

    • 単品販売
  • 寸法指定方法

    • 寸法指定タイプ
  • 硬度(HRC)

    • 焼入なし
  • 精度

    • 並級
  • 穴間ピッチ Q(mm)

    [10.5-40/0.5mm単位]
  • タイプ

    • WBAC
    • WBAM
    • WBAA
    • WBAS
    • WBAB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム