金属ワッシャ -並級 内外径公差選択タイプ-

金属ワッシャ -並級 内外径公差選択タイプ-
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

外径・内径の精度が求められるシーンでご利用ください。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
金属ワッシャ -並級 内外径公差選択タイプ-:関連画像
型式 材質 表面処理
並級 精密級
SWSC SWMC S45C相当
SWSB SWMB 四三酸化鉄皮膜
SWSM SWMM 無電解ニッケルメッキ
SWSS SWMS SUS304

規格表

型式 公差選択 D V T
   
D
V
           
SWSC G H D10.0 V4.0 T1.0
型式 公差選択 D V T
   
D
V
           
SWMC G H D10.0 V4.0 T1.0
■並級
型式 D公差
選択
V公差
選択
D V
指定0.5mm単位
T
指定0.1mm単位
¥基準単価
SWSC SWSB SWSM SWSS
公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差
SWSC
SWSB
SWSM
SWSS
G
H
N
X
H
N
X
5.010.0
0.5mm単位
3.058.0
(V≦D-2)
下記参照
1.0 2.9 400 750 180 410 760 180 420 760 210
3.0 5.0 440 780 210 450 790 230 450 790 250 510 880 310
5.110.0 490 830 280 500 860 290 520 850 330 610 970 430
10.520.0
0.5mm単位
1.0 2.9 500 860 290 560 880 310 540 880 360
3.0 5.0 510 870 300 560 890 320 550 890 380 620 990 450
5.110.0 560 930 380 630 960 400 620 960 470 780 1,080 570
2130
1mm単位
1.0 2.9 560 930 380 630 960 400 590 960 410
3.0 5.0 590 960 410 670 980 440 620 990 450 790 1,090 580
5.110.0 730 1,040 510 750 1,060 540 700 1,070 550 910 1,210 730
3140
1mm単位
1.0 2.9 630 1,000 460 710 1,020 490 690 1,020 530
3.0 5.0 750 1,060 540 790 1,090 580 760 1,130 630 960 1,240 780
5.110.0 840 1,140 640 870 1,170 680 840 1,200 730 1,080 1,360 930
4150
1mm単位
1.0 2.9 900 1,190 720 940 1,240 760 960 1,250 780
3.0 5.0 970 1,260 800 1,010 1,300 840 1,020 1,310 860 1,280 1,550 1,160
5.110.0 1,050 1,340 890 1,090 1,370 940 1,110 1,390 960 1,390 1,650 1,290
5160
1mm単位
1.0 2.9 1,100 1,380 950 1,150 1,420 1,010 1,110 1,470 1,070
3.0 5.0 1,240 1,520 1,120 1,300 1,560 1,180 1,250 1,620 1,260 1,520 1,760 1,440
5.110.0 1,300 1,570 1,190 1,360 1,620 1,260 1,410 1,670 1,320 1,670 1,910 1,620
SWSSはT≧3 
価格表記の無いサイズは規格にありません。


D・V公差にGまたはHを選択した場合は、D≧9の適用となります。またその場合、V・Tの指定範囲は下表となります。

D V T
9〜30 D-V≧6 1〜10
31〜60 D-V≧12 2〜10
■精密級
型式 D公差
選択
V公差
選択
D V
指定0.5mm単位
T
指定0.1mm単位
¥基準単価
SWMC SWMB SWMM SWMS
公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差 公差
SWMC
SWMB
SWMM
SWMS
G
H
N
X
H
N
X
5.010.0
0.5mm単位
3.058.0
(V≦D-2)
下記参照
1.0 2.9 600 1,020 300 610 1,030 310 610 1,030 310
3.0 5.0 650 1,070 360 670 1,080 350 670 1,080 350 880 1,290 580
5.110.0 770 1,180 450 780 1,200 450 780 1,200 460 1,070 1,490 780
10.520.0
0.5mm単位
1.0 2.9 760 1,170 440 790 1,210 460 810 1,240 500
3.0 5.0 780 1,200 450 820 1,250 500 850 1,260 530 1,100 1,530 810
5.110.0 920 1,350 600 960 1,370 630 980 1,400 660 1,330 1,750 1,050
2130
1mm単位
1.0 2.9 870 1,290 540 930 1,350 610 940 1,350 620
3.0 5.0 930 1,350 610 990 1,420 670 1,000 1,430 690 1,360 1,780 1,080
5.110.0 1,100 1,530 770 1,170 1,590 840 1,170 1,600 860 1,640 2,070 1,370
3140
1mm単位
1.0 2.9 1,000 1,430 680 1,080 1,500 750 1,190 1,620 880
3.0 5.0 1,160 1,570 820 1,230 1,650 900 1,290 1,710 980 1,730 2,150 1,460
5.110.0 1,330 1,750 990 1,390 1,810 1,060 1,440 1,850 1,120 2,010 2,430 1,750
4150
1mm単位
1.0 2.9 1,140 1,550 770 1,250 1,660 910 1,310 1,730 990
3.0 5.0 1,240 1,650 900 1,380 1,800 1,050 1,440 1,860 1,130 2,110 2,530 1,860
5.110.0 1,400 1,820 1,070 1,550 1,970 1,210 1,610 2,030 1,290 2,400 2,820 2,160
5160
1mm単位
1.0 2.9 1,350 1,760 900 1,480 1,900 1,020 1,550 1,970 1,240
3.0 5.0 1,530 1,950 1,010 1,660 2,080 1,130 1,740 2,160 1,430 2,270 2,690 1,960
5.110.0 1,640 2,060 1,160 1,780 2,200 1,270 1,850 2,260 1,530 2,560 2,970 2,250
SWMSはT≧3
価格表記の無いサイズは規格にありません。
D・V公差にGまたはHを選択した場合は、D≧9の適用となります。またその場合、V・Tの指定範囲は下表となります。
D V T
9〜30 D-V≧6 1〜10
31〜60 D-V≧12 2〜10

追加工

金属ワッシャ -並級 内外径公差選択タイプ-:関連画像

基本情報

形状 ストレート 内径タイプ ストレート 販売形態 単品販売
寸法指定方法 寸法フリー指定タイプ 硬度(HRC) 焼入なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ストレート
  • 内径タイプ

    • ストレート
  • 外径 D(mm)

    [4-50/0.5mm単位] [21-100/1mm単位] [61-100/0.5mm単位]
  • 内径(mm)

    [2-90/0.5mm単位]
  • 厚さ・長さ(mm)

    [1-10/1mm単位] [1-100/0.1mm単位] [1-200/0.5mm単位]
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 外径公差

    • g6
    • h7
    • -0.1~-0.3
    • 0~-0.2
  • 内径公差

    • H7
    • +0.2~0
    • +0.3~+0.1
  • 厚み・長さ公差

    • ±0.01
    • ±0.1
  • 販売形態

    • 単品販売
  • 寸法指定方法

    • 寸法フリー指定タイプ
  • 硬度(HRC)

    • 焼入なし
  • 精度

    • 並級
    • 精密級
  • 内径寸法変更 [WVE](mm)

    [13.1-58/0.1mm単位]
  • タイプ

    • SWMB-GH
    • SWSC-XN
    • SWMC-NX
    • SWMM-NX
    • SWMB-HX
    • SWMM-NH
    • SWSS-GX
    • SWMM-XH
    • SWMB-XN
    • SWSB-GH
    • SWMS-HN
    • SWMM-XX
    • SWSB-HH
    • SWMM-GX
    • SWMM-NN
    • SWMS-GN
    • SWMC-GX
    • SWSC-HN
    • SWSM-HN
    • SWSM-XH
    • SWSB-HX
    • SWSS-NN
    • SWSM-HH
    • SWSB-GN
    • SWSM-NN
    • SWMM-HN
    • SWMC-GN
    • SWSS-XH
    • SWSC-HH
    • SWMS-XH
    • SWSC-GX
    • SWMS-HH
    • SWSS-NH
    • SWMB-HH
    • SWMC-XH
    • SWSC-NN
    • SWSC-GN
    • SWMB-NX
    • SWSC-NH
    • SWSB-XX
    • SWMB-XX
    • SWMC-XN
    • SWMC-GH
    • SWSM-XX
    • SWSS-GH
    • SWMS-NX
    • SWMM-XN
    • SWSM-GH
    • SWMS-NH
    • SWMB-HN
    • SWSM-XN
    • SWSB-XN
    • SWMB-XH
    • SWSB-NX
    • SWMC-XX
    • SWMS-GX
    • SWSC-HX
    • SWSS-XN
    • SWMS-NN
    • SWSB-XH
    • SWSC-GH
    • SWSS-HH
    • SWSS-HN
    • SWMC-HX
    • SWSC-XH
    • SWMB-NH
    • SWSS-GN
    • SWSM-GX
    • SWSB-HN
    • SWSS-XX
    • SWMS-XX
    • SWSS-NX
    • SWSB-NH
    • SWMS-XN
    • SWMS-GH
    • SWMM-GH
    • SWMC-HN
    • SWSM-HX
    • SWSC-XX
    • SWSM-NX
    • SWMC-NN
    • SWSM-NH
    • SWMM-HX
    • SWMM-HH
    • SWMB-NN
    • SWSB-NN
    • SWMM-GN
    • SWSS-HX
    • SWMB-GX
    • SWMS-HX
    • SWSM-GN
    • SWMC-NH
    • SWMC-HH
    • SWSB-GX
    • SWMB-GN
    • SWSC-NX
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム