金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-

金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

ご利用シーンに合わせて外径・内径・厚みをご指定いただくことが可能です。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて

基本情報

形状 ストレート 内径タイプ ストレート 外径公差 0~-0.2
内径公差 +0.3~+0.1 販売形態 単品販売 寸法指定方法 寸法フリー指定タイプ
硬度(HRC) 焼入なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ストレート
  • 内径タイプ

    • ストレート
  • 外径 D(mm)

    [4-50/0.5mm単位] [21-100/1mm単位] [61-100/0.5mm単位]
  • 内径(mm)

    • 0
    • 2
    • 2.6
    [2-90/0.5mm単位]
  • 厚さ・長さ(mm)

    [1-10/1mm単位] [1-100/0.1mm単位] [1-200/0.5mm単位]
  • 材質

      • S45C相当
      • 一般構造用鋼
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS316
    • 2000系アルミ合金
    • 黄銅(C3604)
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
    • アルマイト(白)
    • アルマイト(黒)
  • 外径公差

    • 0~-0.2
  • 内径公差

    • +0.3~+0.1
  • 厚み・長さ公差

    • ±0.01
    • ±0.1
  • 販売形態

    • 単品販売
  • 寸法指定方法

    • 寸法フリー指定タイプ
  • 硬度(HRC)

    • 焼入なし
  • 精度

    • 並級
    • 精密級
  • 内径寸法変更 [WVE](mm)

    [13.1-90/0.1mm単位]
  • タイプ

    • FWASB
    • FWASU
    • FWSSS
    • FWSBB
    • FWASR
    • FWS
    • FWASA
    • FWSSM
    • FWSSA
    • FWSSSR
    • FWASC
    • FWSSB
    • FWASSR
    • FWSSC
    • FWSUS
    • FWAS
    • FWASM
    • FWSSR
    • FWASS
    • FWSSAB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム