樹脂ロッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質
RDJAアクリル・スタンダード透明
RDJCポリカーボネート・スタンダード
[ ! ]アクリルロッドはキャスト板から切削加工にて丸棒にし、センターレス加工にて仕上げています。

規格表

型式L
RDJA3250
型式L
指定1mm単位
¥基準単価
RDJARDJC
TypeDL10100L101200L201400L401600L10100L101200L201400L401600
RDJA
(アクリル・スタンダード)
RDJC
(ポリカーボネート・スタンダード)
310250230 410 830 120 170 460
4230 410 830 120 170 460
5230 410 830 120 170 470
610500250 460 910 1,210 150 220 550 750
8280 510 1,100 1,400 200 300 710 1,000
10330 700 1,380 1,800 250 430 1,060 1,460
1210600450 910 1,830 2,330 530 860 1,760 3,250
13510 1,060 2,080 2,630 660 1,100 2,450 3,610
15710 1,410 2,900 3,700 750 1,250 3,000 4,160
16760 1,550 3,060 3,930 910 1,360 3,780 5,160
181,000 1,910 3,950 5,080 1,000 1,610 4,060 5,750
201,280 2,560 5,330 6,830 1,160 1,830 4,410 6,160
251,950 2,880 8,050 10,330 1,330 2,110 5,160 7,200
303,250 6,500 13,580 17,500 1,660 2,760 6,660 9,330
[ ! ]端面には切断したあとが残るため、透明ではありません。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • アクリル
    • ポリカーボネート
  • 外径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
  • L(mm)

    [10-600/1mm単位]
  • タイプ

    • RDJA
    • RDJC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム