小径ロッド 先端形状選択タイプ

小径ロッド 先端形状選択タイプ

先端を『球面』、『テーパ』、『テーパ+球面』から指定可能なので、加工不要!【材料】SKH51、SUS440C、SUS304

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




先端形状[ M ]材質[ H ]硬度
球面テーパテーパSR
MRSHQMRSHTMRSHRSKH5158HRC〜
MRSSQMRSSTMRSSRSUS440C56HRC〜
MRSGQMRSGTSUS304

規格表

型式DLRL
MRSHTD3.5L100.0RL5
■球面タイプ
型式指定0.1mm単位¥基準単価
DLSKH51
MRSHQ
SUS440C
MRSSQ
SUS304
MRSGQ
MRSHQ
MRSSQ
MRSGQ
2.02.95.020.01,080 1,130 1,120
20.150.0990 1,030 1,020
50.1100.0990 1,040 1,030
3.03.95.020.01,140 1,180 1,180
20.150.01,040 1,070 1,070
50.1100.01,080 1,120 1,120
4.05.08.020.01,240 1,270 1,270
20.150.01,120 1,160 1,160
50.1100.01,170 1,200 1,200
■テーパタイプ
型式指定0.1mm単位¥基準単価
DLRL
D−2(RLtan15°)≧0.2
SKH51
MRSHT
SUS440C
MRSST
SUS304
MRSGT
MRSHT
MRSST
MRSGT
2.02.95.020.00.510640 690 680
20.150.0640 690 680
50.1100.0640 690 680
3.03.95.020.0750 790 790
20.150.0700 740 740
50.1100.0750 790 790
4.05.05.020.0830 880 880
20.150.0800 840 840
50.1100.0830 880 880
■テーパSRタイプ
型式指定0.1mm単位SRa
(参考値)
¥基準単価
DLSKH51
MRSHR
SUS440C
MRSSR
MRSHR
MRSSR
2.02.98.020.00.52.4~4.11,090 1,140
20.150.0990 1,030
50.1100.01,000 1,040
3.03.98.020.04.2~6.01,150 1,180
20.150.01,040 1,080
50.1100.01,090 1,120
4.05.08.020.014.7~6.61,240 1,280
20.150.01,130 1,160
50.1100.01,170 1,210
[ ! ]a寸法はD寸法によって上記数値内で変動いたします。

基本情報

外径公差 0~-0.005 (Ra 0.4) 表面処理 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • SKH51
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C
  • 外径 D(φ)

    [0.3-5/0.01φ単位] [2-5/0.1φ単位] [6-30/1φ単位]
  • 外径公差

    • 0~-0.005 (Ra 0.4)
  • 長さ L(mm)

    [5-150/0.1mm単位] [10-1000/1mm単位]
  • 表面処理

    • なし
  • 先端形状

    • テーパSRタイプ
    • テーパタイプ
    • 球面タイプ
  • RL(mm)

    [0.5-10/0.1mm単位]
  • タイプ

    • MRSGT
    • MRSST
    • MRSSR
    • MRSHT
    • MRSSQ
    • MRSHQ
    • MRSGQ
    • MRSHR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム