フレキシブルクランプ 蝶ナット

フレキシブルクランプ 蝶ナット
  • 数量スライド割引

円形支柱と六角支柱を同時に締結できるクランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





Type[ M ]材質[ S ]表面処理
蝶ナット六角穴付ボルト蝶ナットハイトルク
FLECFLEBFLHCSPHC無電解ニッケルメッキ
FLESFLEBSSUS304

規格表

型式D1
FLEC128
型式D1WEP1(min)P2(max)Lmaxt1t2¥基準単価
TypeD呼びクランプ範囲SPHCSUS304FLECFLESFLEBFLEBSFLHC
蝶ナット
FLEC
FLES
六角穴付ボルト
FLEB
FLEBS
128φ8〜12168(23.5)(26.3)39.13021.61.51,200 1,7801,200 1,780
15199.5(25.0)(27.8)40.6351,300 1,8801,300 1,880
蝶ナットハイトルク
FLHC
128φ8〜12168(24.9)(27.7)40.5301,370
15199.5(26.4)(29.2)42351,470
[ ! ]D部に軸を入れない状態で蝶ナット及び、六角穴付ボルトを締め込まないでください。また過大な締付けは変形の原因となります。
[ ! ]取付ける支柱の径公差、蝶ナットは±0.05を六角穴付ボルトは+0.05をお奨めします。
0.1

基本情報

種類 フレキシブル(回転) 支柱形状 組合せ支柱径 異径

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フレキシブル(回転)
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 12
    • 15
  • 材質

    • SPHC
    • SUS304
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • なし
  • 組合せ支柱径

    • 異径
  • タイプ

    • FLEC
    • FLHC
    • FLEB
    • FLEBS
    • FLES
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム