フレキシブルアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

アームを軽い力で自在に調整ができます。両端がおねじで、さまざまな部分に取付可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 フレキシブルチューブ:硬鋼線・軟鋼線 表面処理 クロムメッキ
カシメ金具・ねじ部 :C3604

規格表

型式L
FXGA6100
M6サイズはねじ首下の肉厚が薄いため、締付時にはご注意下さい
型式L
選択
d(A)(B)DW最小曲げ半径¥基準単価
TypeM(並目)L100L200L300
FXGA61002003003105610401,6102,1102,630
8200300412813452,1302,650
105151017502,4403,000

基本情報

マグネットベース なし フリーガイドアーム端部形状 両端おねじ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • マグネットベース

    • なし
  • フリーガイドアーム端部形状

    • 両端おねじ
  • 許容参考荷重(N)

    • 0.49
    • 0.784
    • 1.176
    • 1.274
    • 1.47
    • 1.96
    • 2.45
  • アーム最大長(mm)

    • 100
    • 200
    • 300
  • 最小曲げ半径(mm)

    • 40
    • 45
    • 50
  • ねじの呼び M(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • タイプ

    • FXGA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム