支柱クランプ アームタイプ

支柱クランプ アームタイプ
  • 規格変更

支柱クランプと組み合わせて使うことで、取り付ける支柱を円周方向に調整可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
KLKA一般
構造用鋼
四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
MKA無電解ニッケルメッキ
ALKAアルミ合金黒アルマイト
SLKASUS304

規格表

型式P
MKA1030
型式P
選択
D1g6ABEHMdd1ZSW付属ボルト¥基準単価
TypeDH7KLKAMKAALKASLKA
KLKA
MKA
ALKA
SLKA
(D≦30)
8+ 0.015
 0
12 30 508−0.005
−0.014
71210.57M33.5632CB3−8 1本1,3201,4608801,990
1013 30 5010913139M44.57.54CB4−8 1本1,5501,7101,0102,340
12+ 0.018
 0
12−0.006
−0.017
111514.510CB4−10 1本1,8202,0201,3202,750
1519 30 501512191510.5CB4−15 1本2,1602,4001,7803,270
20+ 0.021
 0
25 50 7020−0.007
−0.020
152517.513CB4−25 1本2,6002,8801,8303,920
2530 50 702518302116M55.595CB5−30 1本3,1503,4903,3905,690
3035 50 7030213623.518.520CB5−35 2本3,9304,3504,3508,360
35+ 0.025
 0
40 70 9035−0.009
−0.025
244026.52124CB5−40 2本5,1805,7505,750
SLKAはD寸法30までの規格です。DH7公差はスリット加工前の公差です。かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

基本情報

デバイス取付方法 アーム/バー 支柱形状

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • デバイス取付方法

    • アーム/バー
  • 支柱形状

  • 支柱径 D(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 黒アルマイト
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 軸径長さ [P](mm)

    • 12
    • 13
    • 19
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 70
    • 90
  • タイプ

    • KLKA
    • ALKA
    • SLKA
    • MKA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム