支柱クランプ 垂直タップ

支柱クランプ 垂直タップ
  • 規格変更
  • 数量スライド割引

支柱に対してデバイスを垂直に取付する支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
四三酸化鉄皮膜と黒アルマイト
品にはCBボルト、その他には
SCBボルトが付きます。
Type材質表面処理付属品
ピッチ固定ピッチ選択
スタンダード薄型スタンダード薄型
KMN KMNU KML KMLU 一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
MMN MMNU MML MMLU 無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(ステンレス)
AMN AMNU アルミ合金黒アルマイト六角穴付ボルト
WMNU白アルマイト六角穴付ボルト(ステンレス)
SMNSMNUSUS304
■付属ボルト
D付属ボルト
(標準2本締めの薄型
は片側1本になります)
8M5-12 1本
10M5-15 1本
12M5-15 1本
15M5-20 2本
16M5-20 2本
20M6-25 2本
25M6-30 2本
30M8-35 2本
35M8-40 2本
40M8-45 2本
50M10-55 2本

規格表

型式P
KMN10
KMLU20


30
■ピッチ固定
型式PABCC1EGHS1M1SWMd
TypeDH7
スタンダ−ド
KMN
MMN
AMN
SMN (D≦30)
薄型
KMNU
MM
NU
AMNU

WMNU
SMNU (D≦30)
8+0.015
0
1029121214586M32M55.5
101131161691598M4
12+0.018
0
13341610
1517452222122081212M512
16
20+0.021
0
205228281622101516M614M66.6
25235832321925182016
3027664040292125M820M89
35+0.025
0
3072454522322428
KMN KMNU40+0.025
0
357950502534102630M8202M89
504510365653243153338M10323M1011
サイズの有無は価格表にてご確認ください。D=16は標準ピッチスタンダ−ド(白アルマイト除く)のみです。DH7公差はスリット加工前の公差です。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
■ピッチ選択
型式P
選択
ABCC1EGHS1M1SWMd
TypeDH7
スタンダード
KML
MML
薄型
KMLU
MMLU
10+0.015
0
2030A=P+E+G1616915598M42M55.5
12+0.018
0
1610
1525302222122081212M512
20+0.021
0
304028281622101516M614M66.6
2532321925182016
3040504040292125M820M89
KML KMLU40+0.025
0
4050A=P+E+G50502534102630M8202M89
サイズの有無は価格表にてご確認ください。DH7公差はスリット加工前の公差です。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

基本情報

デバイス取付方法 タップ付垂直 支柱形状

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • デバイス取付方法

    • タップ付垂直
  • 支柱形状

  • 支柱径 D(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 黒アルマイト
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 白アルマイト
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 厚さ種類

    • スタンダード
    • 薄型
  • 穴ピッチ P(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
  • タイプ

    • KML
    • KMN
    • AMNU
    • KMLU
    • AMN
    • SMN
    • KMNU
    • MML
    • MMNU
    • MMN
    • SMNU
    • WMNU
    • MMLU
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム