光電センサ取付用クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般的な光電センサの取付ピッチに対応しているため、購入後センサをすぐに取付けられる支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
通し穴タップ穴
KSTKKSYKSS400四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
(M4又はM5×1本)
タップ穴:M2.6×2本通し穴:M3×2本
KSTMKSYM無電解ニッケルメッキ
KSTWKSYWA6063白アルマイト
KSTBKSYB黒アルマイト
KSTSKSYSSUS304

規格表

型式
KSYM10
■通し穴
型式ABHPWMd¥基準単価
TypeDH7KSTKKSTMKSTWKSTBKSTS
KSTK
KSTM
KSTW

KSTB
KSTS
10+0.015
0
221387.81.5M44.59701,0501,1801,1801,540
12+0.018
0
25169.58.8M55.59901,0901,2501,2501,630
15+0.018
0
28191110.31,0501,1501,3101,3101,800
DH7公差はスリット加工前の公差です。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にはロングレンチのご使用をお奨めします。
■タップ穴
型式ABHPWMd¥基準単価
TypeDH7KSYKKSYMKSYWKSYBKSYS
KSYK
KSYM
KSYW
KSYB
KSYS
10+0.015
0
221387.81.5M44.59901,0701,2501,2501,640
12+0.018
0
25169.58.8M55.51,0301,1201,2901,2901,750
15+0.018
0
28191110.31,0801,1901,3401,3402,000
DH7公差はスリット加工前の公差です。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にはロングレンチのご使用をお奨めします。
■取付可能センサ一覧
メーカー検出方法型式
ミスミ透過型MZ−T/MZL−T
反射型(回帰・拡散・広角)MZ−R/MZ−D/MZ−□□/MZL−R/MZL−D
オムロン透過型E3Z−T6□(K/A)/T8□(K)
反射型(回帰・拡散)E3Z−R6□/R8□/D6□/D8□
キーエンス透過型PZ−M5□(P)
反射型(回帰・マルチ)PZ−M6□(P)/M1□(P)/M3□(P)/V1□(P)/V3□(P)
サンクス透過型CX−41□(P)
反射型(ミラー・拡散)CX−48□(P)/49□(P)/42□(P)
*一部外形寸法が上記光電センサ寸法例と異なるものがありますが、取付ピッチは同寸となります。
光電センサ P.2115~2120

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 穴種

    • タップ穴
    • 通し穴
  • 材質

    • SUS304
    • SS400
    • A6063
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト
    • 黒アルマイト
  • 支柱用穴径D寸(φ)

    • 10
    • 12
    • 15
  • タイプ

    • KSTS
    • KSYM
    • KSTB
    • KSTW
    • KSYS
    • KSTM
    • KSYB
    • KSYW
    • KSTK
    • KSYK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム