支柱クランプ 同径・異径直交セパレートタイプ

支柱クランプ 同径・異径直交セパレートタイプ
  • 数量スライド割引

構造物に組込まれたスタンド用支柱に後付けが可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
支柱クランプ 同径・異径直交セパレートタイプ:関連画像
■付属ボルト
D 付属ボルト
8 M4-15 2本・M4-10 2本
10 M4-15 2本・M5-15 2本
12 M4-18 2本・M5-15 2本
15 M5-20 2本・M5-20 2本
20 M6-25 2本・M6-25 2本
25 M6-30 2本・M6-25 2本
30 M8-35 2本・M8-35 2本
35 M8-40 2本・M8-40 2本
[ ! ]異径直交タイプに付属のD1側ボルトは表記より短いものになります。



Type [ M ]材質 [ S ]表面処理 [ A ]付属品
同径直交 異径直交
KSBC KSLC SS400 四三酸化鉄皮膜 六角穴付ボルト
MSBC MSLC 無電解ニッケルメッキ 六角穴付ボルト(ステンレス)
ASBC ASLC A6063 黒アルマイト 六角穴付ボルト
SSBC SSLC SUS304 六角穴付ボルト(ステンレス)
[ ! ]四三酸化鉄皮膜と黒アルマイト品にはCBボルト、その他にはSCBボルトが付きます。

規格表

型式
KSBC15
MSLC30
型式 A A1 B C C1 D1H7 E F F1 G G1 H K S d M(並目) S1 d1 M1(並目)
Type DH7
同径直交
KSBC
MSBC
ASBC

SSBC

異径直交
(D≧10)
KSLC
MSLC
ASLC

SSLC
8 + 0.015
 0
34 25 12 8 13 13 8 16 4.5 M4 15 4.5 M4
10 37 35 16 12 8 + 0.015
 0
15 14 14 13 9 8 17 16 5.5 M5
12 + 0.018
 0
42 41 28 16 10 10 17 16 15 15 10 9 20 18
15 51 45 32 22 18 12 21 18 18 12 23 5.5 M5 22
20 + 0.021
 0
62 58 40 28 22 15 + 0.018
 0
15 25 23 22 20 15 13 29 6.6 M6 28 6.6 M6
25 76 66 45 32 25 18 33 28 25 18 34 30
30 89 79 60 40 30 20 + 0.021
 0
23 37 32 29 24 21 16 44 9 M8 40 9 M8
35 + 0.025
 0
101 92 65 45 35 25 26 43 39 32 27 24 19 50 45
[ ! ]サイズの有無は価格表にてご確認ください。[ ! ]異径直交タイプはD寸法10以上の規格です。
[ ! ]DH7、D1H7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
[ ! ]D1部にかん合する軸の公差はg6・f8をお奨めします。
D 質量(g)(参考値)
同径直交 異径直交
KSBC MSBC ASBC SSBC KSLC MSLC ASLC SSLC
8 66 66 27 66
10 92 92 40 92 98
40 98
12 110 110 50 110 117 117 50 117
15 209 209 96 209 234 234 187 424
20 380 380 187 380 424 424 187 424
25 566 566 295 566 678 678 295 678
30 1,130 1,130 576 1,130 1,316 1,316 576 1,316
35 1,498 1,498
1,740 1,740 797 1,740

追加工

支柱クランプ 同径・異径直交セパレートタイプ:関連画像

基本情報

種類 直交 支柱形状

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 直交
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 材質

    • SS400
    • SUS304
    • A6063
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 黒アルマイト
    • なし
  • 組合せ支柱径

    • 同径
    • 異径
  • 追加工ALW

    • 有り
    • 無し
  • タイプ

    • MSBC
    • SSLC
    • ASBC
    • MSLC
    • KSBC
    • SSBC
    • KSLC
    • ASLC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム