支柱クランプ 異径平行穴ピッチ選択

支柱クランプ 異径平行穴ピッチ選択

2本のスタンド用支柱を並べて固定できる支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
支柱クランプ 異径平行穴ピッチ選択:関連画像
Type材質表面処理付属品
スタンダード薄型
KKQ KKQT SS400 四三酸化鉄皮膜六角穴付
ボルト
■付属ボルト
D付属ボルト
(標準2本締めの薄型は片側1本になります)
同径平行異径平行
8M5−12 2本
10M5−15 2本M5−12・M5−10 各1本
12M5−15 2本M5−15 2本
15M5−20 4本M5−20・M5−15 各2本
20M6−25 4本M6−25・M6−20 各2本
25M6−30 4本M6−30・M6−20 各2本
30M8−35 4本M8−35・M8−30 各2本
35M8−40 4本M8−40・M8−35 各2本

規格表

型式D1P
KKO10
KKQT20


15

20
30
型式D1H7P
選択
ABB1CC1EGHKSMd
TypeDH7
スタンダード
KKQ
薄型
KKQT
10+0.015
0
8+0.015
0
152025      A=P+E+G1612169151498M55.5
12+0.018
0
1015202530     16141691615109
1522162212181512911
20+0.021
0
15+0.018
0
 20253040    282228162219151214M66.6
25  25304050   322232192519181216
3020+0.021
0
   30405075  402840192923211520M89
35+0.025
0
25     5075100150453245223225241824
DH7、D1H7公差、平行度はスリット加工前の公差です。サイズの有無は価格表にてご確認ください。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

基本情報

種類 平行 支柱形状 材質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜 組合せ支柱径 異径

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 平行
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 支柱径2(mm)

    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
  • 材質

    • SS400
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • 組合せ支柱径

    • 異径
  • 厚さ種類

    • スタンダード
    • 薄型
  • 穴ピッチ P(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 75
    • 100
    • 150
  • タイプ

    • KKQT
    • KKQ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム