支柱クランプ 同径直交穴ピッチ選択

支柱クランプ 同径直交穴ピッチ選択
  • 規格変更
  • 脱脂洗浄

2本のスタンド用支柱の軸間ピッチを選択可能な支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
支柱クランプ 同径直交穴ピッチ選択:関連画像
Type材質表面処理付属品
同径直交
KMKC一般
構造用鋼
四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
MMKC無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(ステンレス)
AMKCアルミ合金黒アルマイト六角穴付ボルト
SMKCSUS304六角穴付ボルト(ステンレス)
四三酸化鉄皮膜と黒アルマイト品にはCBボルト、その他にはSCBボルトが付きます。
■付属ボルト
D付属ボルト
同径直交異径直交
6M4-10 2本
8M5-12 2本M4-8・M4-12 各1本
10M5-15 2本M5-12・M5-10 各1本
12M5-15 2本M5-20 2本
15M5-20 4本M5-20・M5-15 各2本
20M6-25 4本M6-25・M6-20 各2本
25M6-30 4本M6-30・M6-25 各2本
30M8-35 4本M8-35・M8-30 各2本
35M8-40 4本M8-40・M8-35 各2本

規格表

型式P
KMKC10 20
■同径直交ピッチ選択
型式P
選択
ABCEHSMd
TypeDH7
KMKC
MMKC
AMKC

SMKC
6 +0.012
 0
10 15 20        A=P+(2×E)1010127M44.5
8 +0.015
 0
10 15 20 25       1212148M55.5
10  15 20 25 30      1616159
12 +0.018
 0
1610
15   20 25 30 40     2222181211
20 +0.021
 0
   25 30 40 50    2828221514M66.6
25     30 40 50 75   3232251816
30       50 75 100 150 4040292120M89
35 +0.025
 0
4545322424
サイズの有無は価格表にてご確認ください。DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

基本情報

種類 直交 支柱形状 組合せ支柱径 同径

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 直交
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 黒アルマイト
    • なし
  • 組合せ支柱径

    • 同径
  • 穴ピッチ P

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 75
    • 100
    • 150
  • タイプ

    • KMKC
    • MMKC
    • AMKC
    • SMKC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム