プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

支柱クランプ L型タイプ

支柱クランプ L型タイプ
  • 規格変更
  • 数量スライド割引

L部を押し当てて固定できる支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
支柱クランプ L型タイプ:関連画像
Type材質表面処理付属品
KLQK一般
構造用鋼
四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト  
MLQM無電解ニッケルメッキ
ALQAアルミ合金黒アルマイト
SLQSSUS304
■付属ボルト
DKLQK
ALQA
MLQM
SLQS
10CB5−25 1本SCB5−25 1本
12CB5−30 1本SCB5−30 1本
15CB5−35 2本SCB5−35 2本
20CB6−35 2本SCB6−35 2本
25CB6−35 2本SCB6−35 2本
30CB8−40 2本SCB8−40 2本

規格表

型式
KLQK12
SLQS25
型式ABCEFGHJKMNS1S2W¥基準単価
TypeDH7KLQKMLQMALQASLQS
KLQK
MLQM
ALQA
SLQS
10 + 0.015
 0
451616151515922.59.5M55.521,9402,130 2,130 3,410
12 + 0.018
 0
491617161024.510.52,1702,360 2,360 3,790
15 5722221821181228.512.511112,4702,680 2,680 4,300
20 + 0.021
 0
6928282225221534.515.5M66.514143,0203,230 3,230 4,710
25 8332322533251841.518.516163,4303,640 3,640 5,340
30 + 0.021
 0
9540402937292147.520M8920203,8804,080 4,080 5,890
DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

基本情報

デバイス取付方法 長穴 支柱形状

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • デバイス取付方法

    • 長穴
  • 支柱形状

  • 支柱径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 黒アルマイト
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • タイプ

    • ALQA
    • MLQM
    • KLQK
    • SLQS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム