プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

支柱クランプ 同径T字直交セパレートタイプ

支柱クランプ 同径T字直交セパレートタイプ
  • 数量スライド割引

構造物に組込まれたスタンド用支柱に後付けが可能な支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
支柱クランプ 同径T字直交セパレートタイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
KLTTSSS400四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト  
MLTTS無電解ニッケルメッキ
ALTTSA6063黒アルマイト
SLTTSSUS304

規格表

型式
KLTTS15
型式ABCEFGHKM
(並目)
NS1S2S3TW¥基準単価
TypeDKLTTSMLTTSALTTSSLTTS
KLTTS
MLTTS
ALTTS
SLTTS
10 35251714138916M55.51516.5813,070 3,290 2,3903,750
12 403219151691019162093,230 3,450 2,4003,910
15 5022162861126.51822151023,370 3,610 3,5004,190
20 5538271930142620281233,910 4,160 3,5005,490
25 65443522371730.5223418165,190 5,540 5,540
30 75504125442035264020196,480 6,930
[ ! ]直角度はスリット加工前の公差です。[ ! ]サイズの有無は価格表にてご確認ください。
[ ! ]かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
■付属ボルト
DKLTTS
ALTTS
MLTTS
SLTTS
10CB5ー16 4本SCB5ー16 4本
12CB5ー18 4本SCB5ー18 4本
15CB5ー20 6本SCB5ー20 6本
20CB5ー25 6本SCB5ー25 6本
25CB5ー30 6本SCB5ー30 6本
30CB5ー35 6本SCB5ー35 6本

基本情報

種類 T字 支柱形状 組合せ支柱径 同径

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • T字
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 材質

    • SS400
    • SUS304
    • A6063
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 黒アルマイト
    • なし
  • 組合せ支柱径

    • 同径
  • タイプ

    • SLTTS
    • KLTTS
    • MLTTS
    • ALTTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム