支柱クランプ 異径直交・異径直交勝手違い

支柱クランプ 異径直交・異径直交勝手違い
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

異径の支柱を直交させて使用する支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
四三酸化鉄皮膜と黒アルマイト品にはCBボルト、その他にはSCBボルトが付きます。
Type材質表面処理付属品
異径直交異径直交勝手違い
KLSTNKLSTK一般
構造用鋼
四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
MLSTNMLSTK無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(ステンレス)
ALKLNALKLKアルミ合金黒アルマイト六角穴付ボルト
HLKLN白アルマイト六角穴付ボルト(ステンレス)
SLKLNSLKLKSUS304
■付属ボルト
D付属ボルト
8M4-8・M4-12 各1本
10M5-12・M5-10 各1本
12M5-15 2本
15M5-20・M5-15 各2本
20M6-25・M6-20 各2本
25M6-30・M6-25 各2本
30M8-35・M8-30 各2本
35M8-40・M8-35 各2本
40M8-45・M8-40 各2本
50M10-55・M10-45 各2本

規格表

型式D1
KLSTN2015
型式D1H7ABCEFGHKS1S2M
(並目)
dW
TypeDH7
異径直交
KLSTN
MLSTN
ALKLN
HLK
LN
SLKLN
異径直交勝手違い
KLSTK
MLST
K
ALKLK
SLKLK
8+0.015
0
6+0.012
0
3712913121287M44.52
108+0.015
0
43161215141498M55.5
12+0.018
0
104716161615109
15512218181812119
20+0.021
0
15+0.018
0
65282222232015131411M66.6
16
2515733225252818131614
3020+0.021
0
85403029322421162015M89
35+0.025
0
2598453532392724192420
KLSTNKLSTK40+0.025
0
30+0.021
0
106504034432926212520M893
5035+0.025
0
130655043523533253228M1011
SLKLN・SLKLKはD寸法30までの規格です。 ALKLN・ALKLK・HLKLN・SLKLN・SLKLKのD寸法8はありません。
DH7・D1H7公差、直角度はスリット加工前の公差です。 HLKLNおよび勝手違いのD1寸法16はありません。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

基本情報

種類 直交 支柱形状 組合せ支柱径 異径

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 直交
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 支柱径2(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 白アルマイト
    • 黒アルマイト
    • なし
  • 組合せ支柱径

    • 異径
  • 締付方向種類

    • 異径直交
    • 異径直交勝手違い
  • タイプ

    • KLSTK
    • ALKLK
    • KLSTN
    • HLKLN
    • MLSTK
    • MLSTN
    • ALKLN
    • SLKLK
    • SLKLN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム