支柱クランプ 同径直交・同径直交勝手違い

支柱クランプ 同径直交・同径直交勝手違い
  • 規格変更
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

同径の支柱を直交させて使用する最も一般的な支柱クランプです。

  • 長納期大口割(ストークL)
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
同径直交同径直交勝手違い
KDSTKDSTK一般
構造用鋼
四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
MDKTMDKTK無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(ステンレス)
ALKDALKDKアルミ合金黒アルマイト六角穴付ボルト
HLKDHLKDK白アルマイト六角穴付ボルト(ステンレス)
SLKDSLKDKSUS304
四三酸化鉄皮膜と黒アルマイト品にはCBボルト、その他にはSCBボルトが付きます。
■付属ボルト
D付属ボルト
6M4-10 2本
8M5-12 2本
10M5-15 2本
12M5-15 2本
15M5-20 4本
16M5-20 4本
20M6-25 4本
25M6-30 4本
30M8-35 4本
35M8-40 4本

規格表

型式
KDST20
型式ABCEFHSM
(並目)
d
TypeDH7
同径直交
KDST
MD
KT
ALKD
HLKD
SLKD
同径直交勝手違い
KDSTK
MDKTK
AL
KDK
HLKDK
SLKDK
6+0.012
0
34101012107M44.5
8+0.015
0
41121214138M55.5
1045161615159
12+0.018
0
49161710
1557222218211211
16
20+0.021
0
69282822251514M66.6
2583323225331816
3095404029372120M89
35+0.025
0
107454532432424
SLKD・SLKDKはD寸法30までの規格です。 ALKD・ALKDK・HLKD・HLKDK・SLKD・SLKDKのD寸法6はありません。
DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。HLKDおよび勝手違いのD寸法16はありません。
かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

基本情報

種類 直交 支柱形状 組合せ支柱径 同径

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 直交
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 白アルマイト
    • 黒アルマイト
    • なし
  • 組合せ支柱径

    • 同径
  • 締付方向種類

    • 勝手違い
    • 標準
  • タイプ

    • KDST
    • MDKT
    • SLKD
    • HLKD
    • SLKDK
    • MDKTK
    • ALKDK
    • HLKDK
    • KDSTK
    • ALKD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム