支柱クランプ 同径直交クランプレバー付

支柱クランプ 同径直交クランプレバー付
  • 規格変更
  • 数量スライド割引

段取り替えが容易に行えるので、段取り替え頻度が高い場合に適した支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
KKST一般
構造用鋼
四三酸化鉄皮膜クランプレバー
MKST無電解ニッケルメッキ
AKSTアルミ合金黒アルマイト
SKSTSSUS304

規格表

型式
KKST20
SKSTS15
型式ABEFHMdRH1H2クランプレバー¥基準単価
TypeDH7KKSTMKSTAKSTSKSTS
KKST
MKST
AKST
(D≦30)
SKSTS(D≦30)
10+ 0.015
 0
5116181512M66.6453538.5CLDM  6−16−M3,110 3,340 3,320 4,180
12+ 0.018
 0
541918CLDM  6−20−M3,510 3,640 3,600 4,660
156922242116M896345.549CLDM  8−20−M3,930 4,210 4,290 5,390
20+ 0.021
 0
7828262619CLDM  8−25−M4,220 4,540 4,570 5,970
259736323323M1011785559CLDM 10−32−M5,140 5,690 5,510 7,240
3010540343725CLDM 10−40−M5,660 6,230 6,100 8,210
35+ 0.025
 0
12145394329M1213926771CLDM 12−40−M6,690 7,430
AKST・SKSTSはD寸法30までの規格です。 DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。

基本情報

種類 直交 支柱形状 組合せ支柱径 同径

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 直交
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 黒アルマイト
    • なし
  • 組合せ支柱径

    • 同径
  • タイプ

    • KKST
    • MKST
    • AKST
    • SKSTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム