支柱クランプ 平行タップ回転防止

支柱クランプ 平行タップ回転防止
  • 数量スライド割引

カメラ取付など回転方向の動きを防止しながらZ方向の調整が可能な支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type支柱支柱クランプ本体
セット品支柱クランプ単品材質表面処理材質表面処理
KBYKSKBYKS45C無電解ニッケルメッキSS400四三酸化鉄皮膜
KBYMSKBYM無電解ニッケルメッキ
KBYSSKBYSSUS304SUS304
セット品=クランプ1個+支柱1本のセットとなります。本ページの支柱クランプは、セット品の支柱とセットでご使用ください。
番号部品名材質
つまみノブABS/黄銅(インサート)
クランパーC3604(カドミレス)

規格表

型式L
KBYMS15
KBYK20


250


型式LD1ABCSMPEFd1HD2
TypeD
セット品
KBYKS
KBYMS
KBYSS
支柱クランプ単品
KBYK
KBYM
KBYS
10100(D≦20)
150(D≦20)
200
250
(12≦D)
300(12≦D)
935191210M520157.5101825
121136168.5
15144522(25)1612252010.512
20194725M6221332
2523.5553216302515
KBYS(=SUS304)のD寸法が15の時、B=25となります。

基本情報

デバイス取付方法 タップ付平行 支柱形状

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • デバイス取付方法

    • タップ付平行
  • 支柱形状

  • 支柱径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
  • 材質

    • S45C
    • SUS304
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 販売形態

    • セット品
    • 支柱クランプ単体
  • 支柱長さL(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
  • タイプ

    • KBYSS
    • KBYK
    • KBYMS
    • KBYM
    • KBYKS
    • KBYS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム