超コンパクト支柱クランプ 垂直・平行タップ蝶ノブ付

超コンパクト支柱クランプ 垂直・平行タップ蝶ノブ付
  • 規格変更
  • 数量スライド割引

段取り替えが容易に行えるので、段取り替え頻度が高い場合に適した支柱クランプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超コンパクト支柱クランプ 垂直・平行タップ蝶ノブ付:関連画像
Type 材質 表面処理 付属品
垂直タップ 平行タップ
AMNCC AQMCC アルミ合金 黒アルマイト 蝶ノブ(黒)
AQMWC 白アルマイト 蝶ノブ(白)
*蝶ノブ頭部:ナイロン66
    ネジ部:SWRM−10(三価クロメート処理)

規格表

型式
AQMWC10
型式 B L L1 L2 r H m1 f P P1 W d2 m 蝶ノブ 質量(g)
参考値
¥基準単価
垂直タップ 平行タップ
Type DH7 E C AMNCC AQMCCAQMWC
垂直タップ
AMNCC
平行タップ
AQMCC
AQMWC
6 +0.012
0
10 21.5 10.5 11 5 8 M2.6 4 5 6.5 1 3.5 M3 18 10.5 6 980 980
8 +0.015
0
12 25 11 14 6 10 M3 5 6 7 9 1,000 1,000
10 16 29.5 13.5 16 8 11 M4 6 8 8.5 1.5 4.5 M4 16 1,130 1,130
12 +0.018
0
18 32 14 18 9 13 9 22 1,160 1,160
15 22 41 18 23 11 17 M5 8 12 12 5.5 M5 28 15 46 1,270 1,270
DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。 かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。D部に軸を入れない状態で蝶ナットを締め込まないでください。

 

基本情報

支柱形状 材質 アルミ合金

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • デバイス取付方法

    • タップ付垂直
    • タップ付平行
  • 支柱形状

  • 支柱径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
  • 材質

    • アルミ合金
  • 表面処理

    • 黒アルマイト
    • 白アルマイト
  • タイプ

    • AQMCC
    • AQMWC
    • AMNCC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム