超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交蝶ノブ付

超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交蝶ノブ付
  • 規格変更
  • 数量スライド割引

安価でコンパクトな支柱クランプです。蝶ノブ付なので、段取り替えも容易です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
同径異径
ALKCCALNCCアルミ合金黒アルマイト蝶ノブ(黒)
ALKWCALNWC白アルマイト蝶ノブ(白)
*蝶ノブ頭部:ナイロン66
   ネジ部:SWRM−10
       三価クロメート処理

規格表

型式D1
ALKCC8
ALNCC10


8
■同径直交蝶ノブ付
型式BLL1L2rP1P2d2mW蝶ノブ¥基準単価
TypeDH7ECALKCCALKWC
ALKCC
ALKWC
6+0.012
0
102910.5856.56.53.5M311810.51,030
8+0.015
0
123211106771,040
10163913.51288.58.54.5M41.51,190
12+0.018
0
184314159991,240
15225418181111.511.55.5M528151,410
■異径直交蝶ノブ付
型式D1H7BB1LL1L2rr1P1P2d4mW蝶ノブm1W1蝶ノブ¥基準単価
TypeDH7ECE1C1ALNCCALNWC
ALNCC
ALN
WC
8+0.015
0
6+0.012
0
121031.511105676.53.5M311810.5M311810.51,070
10+0.015
0
6+0.012
0
16123713.512688.574.5M41.51810.5M411810.51,200
108+0.015
0
36.5123.5M3
12+0.018
0
8+0.015
0
18144014147997.54.5M41.51810.5M411810.51,250
121039.53.5M31.5
15+0.018
0
10+0.015
0
221849181691111.595.5M51.52815M51.528151,520
1512+0.018
0
48.54.5M41810.5
DH7・D1H7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
かん合する軸は、g6・f8公差のものをご使用ください。D部に軸を入れない状態で蝶ナットを締め込まないでください。

基本情報

種類 直交 支柱形状 材質 アルミ合金

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 直交
  • 支柱形状

  • 支柱径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
  • 支柱径2(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 材質

    • アルミ合金
  • 表面処理

    • 白アルマイト
    • 黒アルマイト
  • 組合せ支柱径

    • 同径
    • 異径
  • タイプ

    • ALKCC
    • ALNWC
    • ALKWC
    • ALNCC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム