ロータリコネクタ 丸フランジ・二面フランジ

ロータリコネクタ 丸フランジ・二面フランジ
  • 数量スライド割引

タッチパネルやボックスなどの向きを自由に変えられるパイプスタンドです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ロータリコネクタ 丸フランジ・二面フランジ:関連画像
Type 材質 表面処理 付属品
丸フランジ 二面フランジ クランプレバー ボルト ナット
ROCN WROCN SS400 無電解ニッケルメッキ *CLMD5−12−S CB8−20×4 LBNR8×4
ROCK WROCK SS400 四三酸化鉄皮膜 CB8−20×4 LBNR8×4
ROCSH WROCS SUS304相当 CLMS5−12−S SCB8−20×4 SLBNR8×4
*呼び70はCLMD5−16−Sを使用

規格表

型式
ROCN42
型式 A D D1 G
(PF)
F H C V P.C.D. C1 W W1 Z 適用
パイプ
参考値 質量(g)
参考値
Type 呼び X1(N) X2(N) 丸フランジ 二面フランジ
丸フランジ
ROCN
ROCK
ROCSH
二面フランジ
WROCN
WROCK
WROCS
28 20 50 85 G1 23 55 3 35 65 1.5 52 34 56 G28 16.4 23.5 938 823
36 28 60 95 G1 1/4 26 58 45 75 62 44 62 G36 17.2 24.8 1211 1082
42 33 65 100 G1 1/2 5 50 80 67 49 64 G42 18.4 30.3 1302 1167
54 48 80 120 G2 27 59 64 95 3 82 64 72 G54 19.6 32.3 1759 1591
70 62 96 138 G2 1/2 32 63 78 112 98 76 82 G70 20.8 33.4 2327 2122
82 72 106 148 G3 37 68 90 122 108 86 88 G80 22 34.1 2606 2398
92 85 118 160 G3 1/2 103 134 120 94 96 G92 23.2 36.7 2840 2694
適用パイプはJIS C 8305鋼製電線管になりますが、ねじ部はJIS B 0202管用平行ねじとなりますのでご注意ください。(電線管用ねじは合いません)。*参考値は保証値ではありませんのでご注意ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
  • 材質

    • SUS304相当
    • SS400
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 適用パイプ

    • G28
    • G36
    • G42
    • G54
    • G70
    • G80
    • G92
  • タイプ

    • WROCK
    • ROCN
    • ROCK
    • WROCS
    • WROCN
    • ROCSH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム