パイプスタンド 溶接タイプ

パイプスタンド 溶接タイプ

スペーサとしても利用可能な高さ精度のあるパイプスタンド

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
丸フランジ二面フランジパイプブラケット
PSYMWPSYMSTKM13ASS400無電解ニッケルメッキ
PSYK四三酸化鉄皮膜
ブラケットのフランジ部分以外は
全体的にショットブラスト加工が
施されております。

規格表

型式L
PSYM40300
型式L
指定1mm単位
DtAP.C.D.TWZW1
Type呼び
丸フランジ
PSYM
PSYK


二面フランジ
WPSYM
3050〜30030±0.404.0 907010565634
404010080646244
5050.8±0.4111090747450
6060.5±0.496.0 12010012907670
7070±0.561301101008080

追加工

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 呼び(パイプ径 D)

    • 30(30)
    • 40(40)
    • 50(50.8)
    • 60(60.5)
    • 70(70)
  • L(mm)

    [50-300/1mm単位]
  • タイプ

    • PSYM
    • PSYK
    • WPSYM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム