スタンドブラケット スクエアコンパクトタイプ

スタンドブラケット スクエアコンパクトタイプ
  • 数量スライド割引

スタンダードタイプのスタンドブラケットと比較し、設置面積が平均28%減。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スタンドブラケット スクエアコンパクトタイプ:関連画像
Type 材質 表面処理 付属品
ザグリ穴 タップ穴
CAQB CBQB 一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 六角穴付ボルト
CAQM CBQM 無電解ニッケルメッキ 六角穴付ボルト(ステンレス)
付属品:四三酸化鉄皮膜商品にはCB、
無電解ニッケルメッキ商品にはSCBの
ボルトが付属します。

規格表

型式
CAQB20
型式 A B C f1 f2 G b b1 m H MA X S d d1 Z 付属ボルト ¥基準単価
Type DH7 CAQB CBQB CAQM CBQM
ザグリ穴
CAQB
CAQM
タップ穴
CBQB
CBQM
10 + 0.015
 0
30 20 19 6 9 11 5 8 M4 9 M4 4.75 9.5 5 8 4.6 M4−15 2本 2,270 2,270 2,550 2,550
12 + 0.018
 0
32 10 10 2,340 2,340 2,620 2,620
15 39 14 M5 12 2,410 2,410 2,690 2,690
20 + 0.021
 0
48 28 27 7.5 17.5 16 7 11 M6 15 M6 7 13 7 11 6.5 M6−20 2本 2,760 2,760 3,120 3,120
25 52 32 31 20 17 17 17 M6−25 2本 3,260 3,260 3,540 3,540
30 63 40 39 10 22.5 20 9 14 M8 21 M8 9.5 20 9 14 9 M8−30 2本 3,830 4,250 4,250
DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。CBQBのD=30はありません。かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。スタンド用支柱は P.2205・2206をご参照ください。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
D 質量(g)(参考値)
CAQB CBQB CAQM CBQM
10
61
65
61
65
12
61
67
61
67
15
85
94
85
94
20
206
222
206
222
25
306
338
306
338
30
643
643

基本情報

単品/セット品 単品 取付方向 垂直取付 スタンドブラケット種類 スクエア
支柱形状 支柱種類 なし ブラケット材質 SS400
支柱固定方法 割締め 支柱固定用付属品 六角穴付ボルト ノック穴 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 単品/セット品

    • 単品
  • 取付方向

    • 垂直取付
  • スタンドブラケット種類

    • スクエア
  • 支柱形状

  • 支柱種類

    • なし
  • 支柱穴径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • ブラケット材質

    • SS400
  • ブラケット表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 支柱固定方法

    • 割締め
  • 取付穴形状

    • ザグリ穴
    • タップ穴
  • 支柱固定用付属品

    • 六角穴付ボルト
  • ノック穴

    • なし
  • タイプ

    • CAQM
    • CBQM
    • CAQB
    • CBQB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム