スタンドブラケット スクエア勝手違いタイプ

スタンドブラケット スクエア勝手違いタイプ

スタンダードタイプの締結ボルト左右勝手違いのスタンドブラケットです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スタンドブラケット スクエア勝手違いタイプ:関連画像
Type材質表面処理付属品
ザグリ穴タップ穴
SAQBKSBQBK一般構造用鋼四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
SAQMK無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(ステンレス)
付属品:四三酸化鉄皮膜商品にはCB、
無電解ニッケルメッキ商品にはSCBの
ボルトが付属します。

規格表

型式
SAQB20
SBQBK30

■勝手違いタイプ
型式ABCFf1f2f3Gbb1hmHMAXSdd1ZW付属ボルト
TypeDH7
ザグリ穴
SAQBK
SAQMK
タップ穴
SBQBK
10+ 0.015
 0
40201928919611584.6M49M44.759.5584.62M4−15 2本
12+ 0.018
 0
4230102010
155022213814241269.25.5M512M55.51069.55.5M5−15 2本
20+ 0.021
 0
6030294517.527.57.5167116.5M615M67157116.5M6−20 2本
25653534502030201720M6−25 2本
308045446022.537.510259149M821M89.5259149M8−30 2本
35+ 0.025
 0
8550496525403024303M8−35 2本
40100605975304512.5351117.511M10261235M8−40 2本
5011070698532.552.54533M1014.5401117.511M10−50 2本
DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。スタンド用支柱は P.2205・2206をご参照ください。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
 

基本情報

単品/セット品 単品 取付方向 垂直取付 スタンドブラケット種類 スクエア
支柱形状 支柱種類 なし ブラケット材質 SS400
支柱固定方法 割締め 支柱固定用付属品 六角穴付ボルト ノック穴 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 単品/セット品

    • 単品
  • 取付方向

    • 垂直取付
  • スタンドブラケット種類

    • スクエア
  • 支柱形状

  • 支柱種類

    • なし
  • 支柱穴径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ブラケット材質

    • SS400
  • ブラケット表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 支柱固定方法

    • 割締め
  • 取付穴形状

    • ザグリ穴
    • タップ穴
  • 支柱固定用付属品

    • 六角穴付ボルト
  • ノック穴

    • なし
  • タイプ

    • SAQMK
    • SAQBK
    • SBQBK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム