スタンドブラケット シリンドリカルタイプ

スタンドブラケット シリンドリカルタイプ
  • 数量スライド割引

フランジがなくコンパクトなスタンドブラケットです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
通し穴タップ穴ザグリ穴
SAYBSBYBSCYBSS400四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
SAYMSBYMSCYM無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(ステンレス)
SAYASBYAA5056黒アルマイト六角穴付ボルト
SAYSSUS304六角穴付ボルト(ステンレス)

規格表

型式
SAYB20
型式ACFlH通し穴タップ穴ザグリ穴MAXSdd1YW付属ボルト
TypeDH7bmb1b2Z
通し穴
SAYB
SAYM
SAYA
SAYS
タップ穴
SBYB
SBYM
SBYA
ザグリ穴
SCYB
SCYM

10+0.015
0
32192012.510.55M5584.6M4595852M4−10 2本
12+0.018
0
22.5
1540212816137M669.55.5M55.51069.56M5−15 2本
20+0.021
0
45293418.5147M669.55.5M571569.572M5−20 2本
2555344024189M87116.5M67.52071110M6−25 2本
3060444527219.525
35+0.025
0
704954312411M109149M89.530914123M8−30 2本
407559583326123513
50906970403314M121117.511M1014.5401117.514M10−35 2本

DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。スタンド用支柱はP.2205・2206をご参照ください。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
サイズの有無は価格表にてご確認ください。

基本情報

単品/セット品 単品 取付方向 垂直取付 スタンドブラケット種類 シリンドリカル
支柱形状 支柱種類 なし 支柱固定方法 割締め
支柱固定用付属品 六角穴付ボルト ノック穴 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 単品/セット品

    • 単品
  • 取付方向

    • 垂直取付
  • スタンドブラケット種類

    • シリンドリカル
  • 支柱形状

  • 支柱種類

    • なし
  • 支柱穴径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ブラケット材質

    • SS400
    • SUS304
    • A5056
  • ブラケット表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 黒アルマイト
  • 支柱固定方法

    • 割締め
  • 取付穴形状

    • 通し穴
    • ザグリ穴
    • タップ穴
  • 支柱固定用付属品

    • 六角穴付ボルト
  • ノック穴

    • なし
  • タイプ

    • SAYB
    • SCYM
    • SBYM
    • SBYB
    • SAYM
    • SAYA
    • SCYB
    • SAYS
    • SBYA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム