スタンドブラケット スクエアスタンダードタイプ

スタンドブラケット スクエアスタンダードタイプ
  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

スクエア形状でしっかり取付可能なスタンドブラケットです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スタンドブラケット スクエアスタンダードタイプ:関連画像
Type 材質 表面処理 付属品
ザグリ穴 タップ穴
SAQB SBQB 一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 六角穴付ボルト
SAQM SBQM 無電解ニッケルメッキ 六角穴付ボルト(ステンレス)
SAQS SUS304
付属品:四三酸化鉄皮膜商品にはCB、
それ以外にはSCBのボルトが付属します。

規格表

型式
SAQB20
SBQBK30
■スタンダードタイプ
型式 A B C F f1 f2 f3 G b b1 h m H MA X S d d1 Z W 付属ボルト
Type DH7
ザグリ穴
SAQB
SAQM
SAQS
タップ穴
SBQB
SBQM
10 + 0.015
 0
40 20 19 28 9 19 6 11 5 8 4.6 M4 9 M4 4.75 9.5 5 8 4.6 2 M4−15 2本
12 + 0.018
 0
42 30 10 20 10
15 50 22 21 38 14 24 12 6 9.2 5.5 M5 12 M5 5.5 10 6 9.5 5.5 M5−15 2本
20 + 0.021
 0
60 30 29 45 17.5 27.5 7.5 16 7 11 6.5 M6 15 M6 7 15 7 11 6.5 M6−20 2本
25 65 35 34 50 20 30 20 17 20 M6−25 2本
30 80 45 44 60 22.5 37.5 10 25 9 14 9 M8 21 M8 9.5 25 9 14 9 M8−30 2本
35 + 0.025
 0
85 50 49 65 25 40 30 24 30 3 M8−35 2本
40 100 60 59 75 30 45 12.5 35 11 17.5 11 M10 26 12 35 M8−40 2本
50 110 70 69 85 32.5 52.5 45 33 M10 14.5 40 11 17.5 11 M10−50 2本
DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。スタンド用支柱は P.2205・2206 をご参照ください。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
 
■スタンダードタイプ
D 質量(g)(参考値)
ザグリ穴

タップ穴

SAQB SAQM SAQS SBQB SBQM
10
42
42
12
88
88
94
15
133
133
133
142
142
20
275
275
275
291
291
25
405
405
405
437
437
30
931
931
931
981
981
35
1,183
1,183
1,252
1,252
40
1,895
1,895
2,011
2,011
50
2,750
2,750
2,890
2,890

基本情報

単品/セット品 単品 取付方向 垂直取付 スタンドブラケット種類 スクエア
支柱形状 支柱種類 なし 支柱固定方法 割締め
支柱固定用付属品 六角穴付ボルト ノック穴 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 単品/セット品

    • 単品
  • 取付方向

    • 垂直取付
  • スタンドブラケット種類

    • スクエア
  • 支柱形状

  • 支柱種類

    • なし
  • 支柱穴径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ブラケット材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
  • ブラケット表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 支柱固定方法

    • 割締め
  • 取付穴形状

    • ザグリ穴
    • タップ穴
  • 支柱固定用付属品

    • 六角穴付ボルト
  • ノック穴

    • なし
  • タイプ

    • SAQS
    • SBQM
    • SAQM
    • SAQB
    • SBQB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム