スタンドブラケット スタンダードタイプ

スタンドブラケット スタンダードタイプ
  • 数量スライド割引

切削品のスタンダードなスタンドブラケットです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
CLSBSS400四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト
CLSM無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト
(ステンレス)
CLSAMA6061白アルマイト
CLSSSUS304
*付属の六角穴付ボルトはD10〜16は1本、D20〜50は2本となります。

規格表

型式
CLSB20
型式ABLTD1FGbCSHYdd1MAhfeW付属ボルト¥基準単価
Type DH7CLSBCLSMCLSAMCLSS
CLSB
CLSM
CLSAM
CLSS

(D10〜30)
10+0.015
0
503335103035184.5291054.58M42215202M4−15 1本3,990 4,860 3,970 7,540
12+0.018
0
5235323720116224,860 5,740 4,790 8,420
15584039123540245.53212.55.510M5241725M5−20 1本5,610 6,390 5,300 9,760
165,6106,390
20+0.021
0
734550124050286.633.810.51475.59.5M52725302M5−20 2本
5,710 6,450 5,480 9,880
25935560506236941.51218106.611M6342835M6−25 2本6,520 7,320 6,840 12,050
30103657015607242471521914M8383445M8−25 2本7,600 8,520 8,410 14,040
35+0.025
0
1087080156575451155162410914M84439503M8−25 2本8,650 9,710 10,220
40118759070785564172613534060M8−30 2本9,890 11,100
5013890110188595601477.52132161117.5M10654870M10−35 2本11,930 13,360 17,780
DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。D=16はCLSB・CLSMのみになります。
かん合する軸の公差はg6、f8をお奨めします。スタンド用支柱はP.2205・2206をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

基本情報

単品/セット品 単品 取付方向 垂直取付 スタンドブラケット種類 二面フランジ
支柱形状 支柱種類 なし 支柱固定方法 割締め
取付穴形状 通し穴 支柱固定用付属品 六角穴付ボルト ノック穴 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 単品/セット品

    • 単品
  • 取付方向

    • 垂直取付
  • スタンドブラケット種類

    • 二面フランジ
  • 支柱形状

  • 支柱種類

    • なし
  • 支柱穴径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ブラケット材質

    • SS400
    • SUS304
    • A6061
  • ブラケット表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト
  • 支柱固定方法

    • 割締め
  • 取付穴形状

    • 通し穴
  • 支柱固定用付属品

    • 六角穴付ボルト
  • ノック穴

    • なし
  • タイプ

    • CLSM
    • CLSS
    • CLSAM
    • CLSB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム