スタンドブラケット 側面取付・鋳造タイプ

スタンドブラケット 側面取付・鋳造タイプ
  • 数量スライド割引

鋳造品のため安価なスタンドブラケットです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理付属品
側面取付鋳造側面取付鋳造
ノック穴付
側面取付鋳造側面取付鋳造ノック穴付
CLTBDCLPBDFCD450四三酸化鉄皮膜
またはリン酸塩皮膜
六角穴付ボルト六角穴付ボルトノックピン
CLTMDCLPMD無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(ステンレス)六角穴付ボルト(ステンレス)ノックピン
付属品:四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜にはCB、無電解ニッケルメッキにはSCBのボルトが付属します。
また、ノック穴付はノックピンが付属します。
■付属ノックピン
DH7付属品ノックピン
20MSTM6−20
25MSTM8−20
30

規格表

型式
CLTBD20
CLPMD30
■鋳造品の公差
 A寸、B寸、L寸、E寸、T寸は鋳造公差になっています。
JIS B0403鋳造公差等級CT12
を超え以下公差
1016±2.2
1725±2.3
2640±2.5
4163±2.8
64100±3.0
101160±3.5

型式ABLTFGKJhHEdd1ZMAWノック穴付付属ボルト¥基準単価
PH7許容差側面取付鋳造側面取付鋳造ノック穴付
TypeDH7CLTBDCLTMDCLPBDCLPMD
側面取付鋳造
CLTBD
CLTMD
側面取付鋳造ノック穴付
CLPBD
CLPMD
20+0.021
0
6545451250256.6132215306.6116.5M626+0.012
0
M6−20 2本2,1202,7602,5903,370
2580605360369182718358+0.015
0
M6−25 2本2,6903,4203,3604,250
30906015703021459149M8M8−35 2本3,3204,2404,2005,300
35+0.025
0
1058068804011203524503M8−40 2本4,7705,960
4011576903827601117.511M10M10−45 2本5,5907,100
501351008718105501424433370M10−50 2本7,83010,130
DH7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
かん合する軸の公差はg6、f8をお奨めします。スタンド用支柱はP.2205・2206をご参照ください。また、締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。
CLPBD・CLPMDはD=30まで適用となります。

基本情報

単品/セット品 単品 取付方向 側面取付 スタンドブラケット種類 スクエア
支柱形状 支柱種類 なし ブラケット材質 FCD450
支柱固定方法 割締め 取付穴形状 ザグリ穴 支柱固定用付属品 六角穴付ボルト

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 単品/セット品

    • 単品
  • 取付方向

    • 側面取付
  • スタンドブラケット種類

    • スクエア
  • 支柱形状

  • 支柱種類

    • なし
  • 支柱穴径 D(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • ブラケット材質

    • FCD450
  • ブラケット表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜またはリン酸塩皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 支柱固定方法

    • 割締め
  • 取付穴形状

    • ザグリ穴
  • 支柱固定用付属品

    • 六角穴付ボルト
  • ノック穴

    • なし
    • あり
  • タイプ

    • CLTMD
    • CLPBD
    • CLPMD
    • CLTBD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム