プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

円形支柱-両端めねじ

円形支柱-両端めねじ
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

長さ0.1mm単位指定可能!安価な両端面タップ加工タイプです。また大口では納期を頂くことで最大50% OFFの割引サービスもございます。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
円形支柱-両端めねじ:関連画像
Type 材質 表面処理
L寸固定 L寸指定
標準 スパナ溝付 ねじ径指定 ねじ径指定・スパナ溝付
NETRF NETRS NETF NETS 一般
構造用鋼
ETKR ETKRF ETKRS ETKF ETKS 四三酸化鉄皮膜
PETR PETRF PETRS PETF PETS 無電解ニッケルメッキ
BETRF BETRS BETS 三価クロメート(黒色)
SETR SETRF SETRS SETF SETS SUS304
AETRF AETRS AETTF AETTS A2017 白アルマイト処理

規格表

型式 L SC M N
ETKR10
ETKRF10
ETKF20
SETS25



150
150
400
500






SC100





M8
M10





N10
N12
■L寸固定
型式 L
選択
M
(並目)
S W 1
Type D
一般構造用鋼
ETKR
PETR

SUS304
SETR
6 15 20 25 30 35 40 45 50                       3 3.5 5 8
8   20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   4 6 7
10   20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 5 6 8
12     25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 6 7.5 10 10
15         35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 8 10 13
20           40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 10 15 17
■L寸指定/L寸指定・スパナ溝付
型式 L
指定0.5mm単位
SC
指定1mm単位
スパナ溝付のみ
M
(並目)
W 1
Type D
L寸指定
一般構造用鋼
NETRF
ETKRF
PETRF
BETRF
SUS304
SETRF
A2017
AETRF
L寸指定・スパナ溝付
一般構造用鋼
NETRS
ETKRS
PETRS
BETRS
SUS304
SETRS
A2017
AETRS
*1 5 8〜100 0〜92 2.6 4 8
6 8〜100 0〜92 3 5
8 10〜200 0〜192 4 7
10 15〜400 0〜392 5 8
12 25〜500 0〜490 6 10 10
15 25〜600 0〜590 8 13
20 30〜600 0〜590 10 17
25 40〜700 0〜690 12 22
30 50〜800 0〜785 16 27 15
*2 35 50〜900 0〜885 16 30
*2 40 60〜1000 0〜980 20 36 20
  *2 50 75〜1000 0〜980 24 41
*1 材質A2017のD=5はありません。 L≦M×4のめねじは通しになります。 L≦(M×2+5)+(M×2+5)の場合めねじ下穴が貫通になる場合があります。
*2 D≧35はN□□□□・E□□□□・P□□□□のみ適用となります。   SC≦M×3の場合、WーM≧2が必要です。また、LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要となります。
■ねじ径指定/ねじ径指定・スパナ溝付
型式 L
指定0.5mm単位
SC
指定1mm単位
スパナ溝付のみ
M・N
(並目)選択
W 1
Type D
ねじ径指定
一般構造用鋼
NETF
ETKF
PETF

SUS304
SETF
A2017
AETTF
ねじ径指定・スパナ溝付
一般構造用鋼
NETS
ETKS
PETS
BETS
SUS304
SETS
A2017
AETTS
*1 5 15〜100 0〜92 2.6 3                   4 8
6 15〜100 0〜92   3 4                 5
8 15〜200 0〜192   3 4 5               7
10 20〜400 0〜392   3 4 5 6             8
12 25〜500 0〜490     4 5 6 8           10 10
15 30〜600 0〜590       5 6 8 10         13
20 40〜600 0〜590       5 6 8 10 12       17
25 50〜700 0〜690       5 6 8 10 12 16     22
30 60〜800 0〜785       5 6 8 10 12 16 20   27 15
*2 35 75〜900 0〜885         6 8 10 12 16 20 24 30 15
*2 40 75〜1000 0〜980           8 10 12 16 20 24 36 20
  *2 50 75〜1000 0〜980             10 12 16 20 24 41 20
*1 材質A2017のD=5はありません。 L≧M×2+N×2 SC≦M×3の場合、WーM≧2が必要です。また、LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要となります。 
*2 D≧35はN□□□・E□□□・P□□□のみ適用となります。
L寸公差
L 8〜 300 ±0.1
L300.5〜 600 ±0.3
L600.5〜1000 ±0.4

追加工

円形支柱-両端めねじ:関連画像

基本情報

種類 円形 軸端形状(左) めねじ 軸端形状(右) めねじ
支柱タイプ 中実 メモリ メモリなし インロー(端部凹凸) なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 円形
  • 軸端形状(左)

    • めねじ
  • 軸端形状(右)

    • めねじ
  • 外径 D(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 長さ L(mm)

    • 200
    [8-1000/0.5mm単位] [10-1000/1mm単位] [15-50/5mm単位] [50-150/10mm単位]
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
    • A2017
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト
    • 三価クロメート(黒色)
  • 支柱タイプ

    • 中実
  • メモリ

    • メモリなし
  • インロー(端部凹凸)

    • なし
  • ねじ径 M(mm)

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • ねじ径 N(mm)

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • スパナ溝までの距離 S [SC](mm)

    • 3.5
    • 6
    • 7.5
    • 10
    • 15
    [0-980/1mm単位]
  • スパナ溝

    • あり
    • なし
  • めねじ部有効長変更 [MD]

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • めねじ部有効長変更 [ND]

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • タイプ

    • BETS
    • SETRS
    • PETRS
    • SETR
    • NETRS
    • AETTF
    • NETS
    • SETRF
    • SETS
    • AETRF
    • PETS
    • PETR
    • AETRS
    • SETF
    • PETRF
    • PETF
    • NETRF
    • BETRS
    • BETRF
    • ETKF
    • ETKR
    • ETKS
    • ETKRS
    • ETKRF
    • AETTS
    • NETF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム