プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

六角支柱用アタッチブロック

六角支柱用アタッチブロック
  • 数量スライド割引
この商品のFAQをみる(1件)

センサーなどを取り付けることが出来るブロックです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
上面タップ側面タップ
HXSMHXTMSS400無電解ニッケルメッキ六角穴付
ボルト

規格表

型式
HXSM14
型式(P)(P1)B1CFGC1TS1dM
(並目)
SM1
(並目)
(A)¥基準単価付属ボルト
TypeBHXSMHXTM
上面タップ
HXSM
側面タップ
HXTM
101116251251111.5 6183.5M3612M4273,0403,420SCB3−12 2本
12131832161213.9 224.5M49303,5003,940SCB4−15 2本
1311.515.0 23M530.53,6804,140
14172581816.2 24383,9804,470
172028382219.519.6 9285.5M51116M645.55,2205,870SCB5−20 2本
1918.521.9 2946.55,5806,270

基本情報

支柱形状 材質 SS400 表面処理 無電解ニッケルメッキ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • デバイス取付方法

    • タップ付垂直
    • タップ付平行
  • 支柱形状

  • 支柱径 D(mm)

    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 17
    • 19
  • 材質

    • SS400
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
  • タイプ

    • HXSM
    • HXTM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: 等方性と異方性の違いが判りません。
回答: 平面に対して特定の方向のみ強く磁化(着磁)する磁石が異方性、平面に対してどの方向もほぼ同じような磁化の強さを持つ磁石が等方性磁石です

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム