六角支柱-片端おねじ片端めねじ

六角支柱-片端おねじ片端めねじ
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

長さ0.1mm単位指定可能!ねじサイズも拡大!大口では納期を頂くことで最大50% OFFの割引サービスもございます。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
六角支柱-片端おねじ片端めねじ:関連画像
Type 材質 表面処理
L寸固定 L寸指定 L寸・ねじ径指定
NLSBWF NLSBG 一般
構造用鋼
LSBWRK LSBWF LSBG 四三酸化鉄皮膜
PLSBWRK PLSBWF PLSBG 無電解ニッケルメッキ
BLSBWF BLSBG 三価クロメート(黒色)
SLSBWRK SLSBWF SLSBG SUS304
材質一般構造用鋼の商品には防錆油がつきます。三価クロメート(黒色)はめねじ内部に表面処理されない場合があります。

規格表

型式 L M N
(L寸固定)
(L寸指定)
(L寸・ねじ径指定)
LSBWRK10
LSBWF12
LSBG30


40
300
700




M20




N24
■L寸固定
型式 L
選択
M
(並目)
(C)
Type B
一般構造用鋼
LSBWRK
PLSBWRK
SUS304
SLSBWRK
6 15 20 25 30 35 40 45 50                       3 6.9
7   20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150   4 8.1
8   20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 5 9.2
10     25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 6 11.5
12     25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 6 13.9
13       30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 8 15.0
14         35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 8 16.2
17           40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 10 19.6
19               50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 12 21.9
■L寸指定
型式 L
指定0.5mm単位
M
(並目)
(C)
Type B
一般構造用鋼
NLSBWF
LSBWF
PLSBWF
BLSBWF
SUS304
SLSBWF
5 8〜 100 2.6 5.8
6 15〜 100 3 6.9
7 20〜 200 4 8.1
8 20〜 250 5 9.2
10 25〜 350 6 11.5
12 25〜 500 6 13.9
13 30〜 500 8 15.0
14 30〜 600 8 16.2
17 35〜 600 10 19.6
19 45〜 600 12 21.9
24 55〜 700 16 27.7
27 65〜 800 20 31.2
30 65〜1000 20 34.6
32 80〜1000 24 36.9
L=8または9の時めねじ深さはM×1.5になります。
■L寸・ねじ径指定
型式 L
指定0.5mm単位
M(並目)おねじ選択 N(並目)めねじ選択 (C)
Type B
一般構造用鋼
NLSBG
LSBG
PLSBG
BLSBG

SUS304
SLSBG
5 8〜 100 2 2.6 3           2 2.6             5.8
6 15〜 100 3 4 5           3 4             6.9
7 20〜 200 3 4 5           3 4             8.1
8 20〜 250 3 4 5 6         3 4 5           9.2
10 25〜 350 3 4 5 6 8       3 4 5 6         11.5
12 25〜 500 3 4 5 6 8 10     3 4 5 6 8       13.9
13 30〜 500 3 4 5 6 8 10     3 4 5 6 8       15
14 35〜 600 3 4 5 6 8 10 12   3 4 5 6 8 10     16.2
17 35〜 600 4 5 6 8 10 12     4 5 6 8 10       19.6
19 45〜 600 4 5 6 8 10 12 16   4 5 6 8 10 12     21.9
24 55〜 700 5 6 8 10 12 16 20   5 6 8 10 12 16     27.7
27 65〜 800 5 6 8 10 12 16 20 24 5 6 8 10 12 16 20   31.2
30 80〜1000 5 6 8 10 12 16 20 24 5 6 8 10 12 16 20 24 34.6
32 80〜1000 5 6 8 10 12 16 20 24 5 6 8 10 12 16 20 24 36.9
L≧N×3+2 M2.6かつL=8または9の時めねじ深さはM×1.5になります。
L寸公差
L 8〜300 ±0.1
L300.5〜600 ±0.3
L600.5〜800 ±0.4

追加工

六角支柱-片端おねじ片端めねじ:関連画像

基本情報

種類 六角 軸端形状(左) おねじ 軸端形状(右) めねじ
支柱タイプ 中実 メモリ メモリなし インロー(端部凹凸) なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 六角
  • 軸端形状(左)

    • おねじ
  • 軸端形状(右)

    • めねじ
  • 二面幅 B(またはD)(mm)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 17
    • 19
    • 24
    • 27
    • 30
    • 32
  • 長さ L(mm)

    • 200
    [8-1000/0.5mm単位] [10-1000/1mm単位] [15-50/5mm単位] [50-150/10mm単位]
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • SUS304
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 三価クロメート(黒色)
  • 支柱タイプ

    • 中実
  • メモリ

    • メモリなし
  • インロー(端部凹凸)

    • なし
  • ねじ径 M(mm)

    • 2
    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • ねじ径 N(mm)

    • 2
    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • めねじ部有効長変更 [ND]

    • 2
    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • タイプ

    • SLSBG
    • SLSBWRK
    • PLSBWRK
    • LSBWRK
    • SLSBWF
    • BLSBWF
    • NLSBWF
    • PLSBG
    • LSBWF
    • PLSBWF
    • NLSBG
    • LSBG
    • BLSBG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム