【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コントローラ(MSCTL102)と接続するとすぐに自動ステージがご利用いただけます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

HDT100
コントローラ(MSCTL102)と接続し、手の中で連続駆動、ステップ駆動、原点復帰、プログラム実行等の操作ができます。
※プログラミング用のPCが必要になります。

規格表

型式
HDT100
型式
Type No.
HDT 100


■共通仕様

表示器 LCD(16bit×2段)
入力電源 DC24V(本体より提供)
キー数 12キー
ケーブル長 1.5m
外形 73(W)×130(D)×27(H)mm
自重 280g

 

基本情報

入力電源 DC24V ケーブル長(m) 1.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム