プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

【自動】回転

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高精度な自動回転ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【自動】回転:関連画像
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付属品 RMPG40W:SCB3−30 3本
RMPG60W:SCB4−30 3本
RMPG60Z:SCB4−6 4本

規格表

型式 ケーブル
RMPG40W

N

 

型式 ケーブル 機械規格 精度規格
Type No. ステージ面
(mm)
移動量
(°)
自重
(kg)
位置決め精度 モーメント剛性("/N・cm)
RMPG 40W N(ケーブルなし、別売)
別売のケーブルについては
P.1-2071-95 MSCB□選定をご参照ください。
φ39 360° 0.4 0.05°以内 0.74
60W φ59 0.6 0.84
60Z 0.7

 

基本情報

種類 自動回転ステージ モータ・モータ特性 5相ステッピングモータ 材質 アルミ
ガイド 深溝玉軸受け テーブル送り方式 ウォームギア ストローク(θ角度)(deg) 360
表面処理 黒アルマイト 透過穴(テーブルセンター穴) あり 耐荷重(範囲)(N) 5~30
センサ 原点センサ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 自動回転ステージ
  • モータ・モータ特性

    • 5相ステッピングモータ
  • 最小分解能(角度)(deg)

    • 0.004
    • 0.006
  • 材質

    • アルミ
  • ガイド

    • 深溝玉軸受け
  • テーブル送り方式

    • ウォームギア
  • テーブル外径(φ)

    • 39
    • 59
  • ストローク(θ角度)(deg)

    • 360
  • 表面処理

    • 黒アルマイト
  • 透過穴(テーブルセンター穴)

    • あり
  • 耐荷重(範囲)(N)

    • 5~30
  • 耐荷重(N)

    • 9.8
    • 29.4
  • センサ

    • 原点センサ
  • 取り付け

    • 垂直
    • 水平
  • タイプ

    • RMPG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム