【自動】Z軸 リニアボール

【自動】Z軸 リニアボール
  • 規格変更

高剛性・幅コンパクトで全長も省スペースのZ軸タイプ

◆自動ステージ技術ページ はこちら↓
http://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/special/actuator_portal/msg/


※ご不明点のある方はこちらまでご連絡ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【自動】Z軸 リニアボール:関連画像
材  質SUS440C
表面処理 無電解ニッケルメッキ

規格表

型式 センサ選択 モータ ケーブル
ZMSG413 LA5 C N

 

型式 センサ選択 モータ ケーブル 機械規格 精度規格*4
Type No. カバー
位置
論理 電圧
(V)
ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重*3
(kg)
一方向位置決め
精度
ピッチング ヨーイング
ZMSG 413 (正勝手)
R(勝手違い)
A
(すべてN.C.)
B
(すべてN.O.)
C
(リミットスイッチはN.C.
原点センサはN.O.)
5*1
24
*1
C(標準)
D(高トルク)
E(高分解能)
M*2(ブレーキ付)
P*2(αステップ)
U*2(サーボモータ)
N(ケーブルなし、別売)
M*2(ブレーキ付用)
P*2(αステップ用)
U*2(サーボモータ用)
モータ・ケーブルの組合せは下表をご参照ください。
40×40 13 0.6 6μm以内 15'' 10''
513 50×50 0.8
615 60×60 15 0.9
715 70×70 1.2

*1:センサ電圧が24Vの場合、MSCTL102(コントローラ)で動作させることはできません。また、センサ電圧5V選択時に5Vを超える電圧をかけると破損します。
*2:モータ選択M、Pはドライバ、Uはアンプがセットになっております。ケーブルはそれぞれM、P、Uのみ選択可能で、N(ケーブルなし)は選択できません。
*3:モータ選択C使用時の値です。
*4:単軸(水平置き)での精度仕様となります。

■モータ・ケーブル対応表

モータ ケーブル
C,D,E N(なし)
M M
P P
U U

C、D、E用のケーブルはP.2078のMSCB□参照
■MAXスピード

モータ選択 (mm/sec) モータ選択 (mm/sec)
C 10 M 10
D 25 P 30
E 20 U 50

お客様の使用条件により、速度・位置決め時間は異なりますのでご注意ください。弊社規定の参考値ですので、動作を保証するものではありません。

基本情報

種類 自動Z軸ステージ 材質 SUS440C ガイド リニアボールガイド
テーブル送り方式 ボールねじ Z軸ステージ面 垂直 表面処理 無電解ニッケルメッキ
透過穴(テーブルセンター穴) なし 耐荷重(範囲)(N) 30.1~50 耐荷重(N) 49
位置決め精度(μm) 6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 自動Z軸ステージ
  • モータ・モータ特性

    • 5相ステッピングモータ
    • 5相ステッピングモータ高トルク
    • 5相ステッピングモータ高分解能
    • 5相ステッピングモータブレーキ付き
    • αステップモータ
    • ACサーボモータ
  • 分解能(μm)

    • 1μm
    • 2μm
  • 材質

    • SUS440C
  • ガイド

    • リニアボールガイド
  • テーブル送り方式

    • ボールねじ
  • テーブル長さ(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • テーブル幅(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • ストローク(Z距離)(mm)

    • 13
    • 15
  • Z軸ステージ面

    • 垂直
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
  • 透過穴(テーブルセンター穴)

    • なし
  • 耐荷重(範囲)(N)

    • 30.1~50
  • 耐荷重(N)

    • 49
  • 位置決め精度(μm)

    • 6
  • センサ

    • リミット+原点
    • リミット+原点+近接原点
  • センサ選択

    • LA5
    • LB5
    • LC5
    • RA5
    • RB5
    • RC5
    • LA24
    • LB24
    • LC24
    • RA24
    • RB24
    • RC24
  • ケーブル

    • αステップ用(付属)
    • ケーブルなし(別売)
    • サーボモータ用(付属)
    • ブレーキ付用(付属)
  • タイプ

    • ZMSG
    • ZMSG715
    • ZMSG513
    • ZMSG615
    • ZMSG413
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム