【自動】XY軸 リニアボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガイド方式に一体型リニアボールを採用し、高精度・高剛性を実現しました。

◆自動ステージ技術ページ はこちら↓
http://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/special/actuator_portal/msg/


※ご不明点のある方はこちらまでご連絡ください。

ご注意

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【自動】XY軸 リニアボール:関連画像
【自動】XY軸 リニアボール:関連画像
材  質SUS440C
表面処理 無電解ニッケルメッキ

規格表

型式 センサ選択 モータ ケーブル
XYMSG413 LA5 C N

 

型式 センサ選択 モータ ケーブル 機械規格 精度規格*4
Type No. カバー位置 論理 電圧(V) ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重*3
(kg)
耐荷重
(N)
一方向位置決め
精度
モーメント剛性[''/N・cm] ピッチング ヨーイング
ピッチング ヨーイング ローリング
XYMSG 413 L
(正勝手)

R
(勝手違い)
A (すべてN.C.)
B (すべてN.O.)
C (リミットスイッチはN.C.
原点センサはN.O.)
5*1
24*1
C (標準)
D (高トルク)
E (高分解能)
M*2 (ブレーキ付)
P*2 (αステップ)
U*2 (サーボモータ)
N
(ケーブルなし,別売)
M*2
(ブレーキ付用)
P*2
(αステップ用)
U*2
(サーボモータ用)
モータ・ケーブルの組合せは右表をご参照ください。
40X40 13 1.0 93.1 6μm 0.22 0.17 0.12 15'' 10''
513 50X50 1.2 92.1 0.14 0.1 0.06
615 60X60 15 1.7 91.1 0.08 0.07 0.03
715 70X70 1.8 89.2 0.03 0.03 0.01
430 40X60 30 1.4 90.5 12μm 0.24 0.18 0.26 20'' 15''
530 50X70 1.7 88.5 0.12 0.13 0.1
650 60X100 50 2.5 84.4 0.05 0.05 0.05
750 70X110 2.7 82.7 0.03 0.03 0.03

*1:センサ電圧が24Vの場合、MSCTL102(コントローラ)で動作させることはできません。また、センサ電圧5V選択時に5Vを超える電圧をかけると破損します。
*2:モータ選択M、Pはドライバ、Uはアンプがセットになっております。ケーブルはそれぞれM、P、Uのみ選択可能でN(ケーブルなし)は選択できません。
*3:モータ選択C使用時の値です。
*4:単軸(水平置き)での精度仕様となります。

■モータ・ケーブル対応表

モータ ケーブル
C,D,E N(なし)
M M
P P
U U

C、D、E用のケーブルはP.2078のMSCB□参照
■MAXスピード

モータ選択 (mm/sec) モータ選択 (mm/sec)
C 10 M 15
D 25 P 35
E 20 U 50

お客様の使用条件により、速度・位置決め時間は異なりますのでご注意ください。弊社規定の参考値ですので、動作を保証するものではありません。

基本情報

種類 自動XY軸ステージ 材質 SUS440C ガイド リニアボールガイド
テーブル送り方式 ボールねじ 表面処理 無電解ニッケルメッキ 透過穴(テーブルセンター穴) なし
耐荷重(範囲)(N) 50.1~100

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 自動XY軸ステージ
  • モータ・モータ特性

    • 5相ステッピングモータ
    • 5相ステッピングモータ高トルク
    • 5相ステッピングモータ高分解能
    • 5相ステッピングモータブレーキ付き
    • αステップモータ
    • ACサーボモータ
  • 分解能(μm)

    • 1μm
    • 2μm
  • 材質

    • SUS440C
  • ガイド

    • リニアボールガイド
  • テーブル送り方式

    • ボールねじ
  • テーブル長さ(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 100
    • 110
  • テーブル幅(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • ストローク(X距離)(mm)

    • 13
    • 15
    • 30
    • 50
  • ストローク(Y距離)(mm)

    • 13
    • 15
    • 30
    • 50
  • 表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
  • 透過穴(テーブルセンター穴)

    • なし
  • 耐荷重(範囲)(N)

    • 50.1~100
  • 耐荷重(N)

    • 82.7
    • 84.4
    • 88.5
    • 89.2
    • 90.5
    • 91.1
    • 92.1
    • 93.1
  • 位置決め精度(μm)

    • 6
    • 12
  • センサ

    • リミット+原点
    • リミット+原点+近接原点
  • センサ選択

    • LA5
    • LB5
    • LC5
    • RA5
    • RB5
    • RC5
    • LA24
    • LB24
    • LC24
    • RA24
    • RB24
    • RC24
  • ケーブル

    • αステップ用(付属)
    • ケーブルなし(別売)
    • サーボモータ用(付属)
    • ブレーキ付用(付属)
  • タイプ

    • XYMSG
    • XYMSG430
    • XYMSG650
    • XYMSG530
    • XYMSG615
    • XYMSG715
    • XYMSG750
    • XYMSG513
    • XYMSG413
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム