プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

【高精度】支柱取付用位置決めステージ シャフト付3軸スライド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

支柱に取付けて使用できる位置決めステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】支柱取付用位置決めステージ シャフト付3軸スライド:関連画像




部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
ステージアルミ合金黒アルマイト
ホルダ真鍮ニッケルクロムメッキ
シャフトSUS303
座金真鍮ニッケルクロムメッキ

規格表

型式
STLXYZ35
型式移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)自重(kg)¥基準単価
TypeNo.X軸Y軸Z軸1〜10コ
STLC48271829.40.3526,800
STLX352019.60.2619,400
STLXYZ3520306019.60.9660,500

基本情報

テーブル材質 アルミ合金 種類 XY+Z軸 テーブル表面処理 黒アルマイト
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 耐荷重(範囲)(N) 5~30 耐荷重(N) 19.6
テーブルサイズ(長さ) L(mm) 35 テーブルサイズ(幅) W(mm) 24.5 テーブルサイズ(厚み) H(範囲)(mm) 80.1~100
テーブルサイズ(厚み) H(mm) 90.6 ストローク(X距離)(mm) ±10 送りツマミ位置 サイド
クランプ 標準 Z軸ステージ面 Z軸 送り方式(ラック&ピニオン種類) 標準
送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • 種類

    • XY+Z軸
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 耐荷重(範囲)(N)

    • 5~30
  • 耐荷重(N)

    • 19.6
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 35
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 24.5
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲)(mm)

    • 80.1~100
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 90.6
  • ストローク(X距離)(mm)

    • ±10
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • Z軸ステージ面

    • Z軸
  • 送り方式(ラック&ピニオン種類)

    • 標準
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • タイプ

    • STLXYZ35
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム