【簡易調整】XY軸 ラック&ピニオン式

【簡易調整】XY軸 ラック&ピニオン式
  • 数量スライド割引

素早く送れるラック&ピニオン式で段換えの送りに最適です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【簡易調整】XY軸 ラック&ピニオン式:関連画像
材  質:アルミ合金
表面処理:黒アルマイト
付 属 品:低頭六角穴付ボルト
(CBS4−6)4本

規格表

型式
XYKRG60
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
Type No.
XYKRG 60 40×60 ±14 34.3 0.42 12,110

基本情報

耐荷重(範囲)(N) 30.1~50 送り方式 送りねじ テーブルサイズ(長さ) L(mm) 60
テーブルサイズ(幅) W(mm) 40 テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト
移動ガイド すり合わせ テーブルサイズ(厚み) H(mm) 60 ストローク(X距離)(mm) ±14
ストローク(Y距離)(mm) ±14 クランプ ローレットノブ 送り方式(ラック&ピニオン種類) 早送り
送り方式(送りピッチ)(mm) 19

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 耐荷重(範囲)(N)

    • 30.1~50
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 40
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • すり合わせ
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 60
  • ストローク(X距離)(mm)

    • ±14
  • ストローク(Y距離)(mm)

    • ±14
  • クランプ

    • ローレットノブ
  • 送り方式(ラック&ピニオン種類)

    • 早送り
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 19
  • タイプ

    • XYKRG