【簡易調整】XY軸 押しねじ式 スタンダードタイプ

【簡易調整】XY軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
  • 数量スライド割引

押しねじ式を採用し、ばねを利用しバックラッシを抑えています。超軽量物の調整にどうぞ。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【簡易調整】XY軸 押しねじ式 スタンダードタイプ:関連画像
Type 本体 シャフト バネ 押しねじ 付属品
材質 表面処理 材質 材質 材質 表面処理
XYKNG アルミ合金 黒アルマイト SUS303 SUS304 S45C 無電解ニッケルメッキ No.20・25 CBS4-6 2本
No.40・60 CBSS5-8 4本
*目盛りを0に合わせた時の寸法

規格表

型式
XYKNG20
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
Type No.
XYKNG 20 20×20 ±5 9.8 0.04 7,710
25 25×25 0.06 9,410
40 40×40 ±7.5 14.7 0.20 11,340
60 60×60 0.36 13,280
最小読取0.5mm
ハンドル1回転移動量 0.5mm

追加工

【簡易調整】XY軸 押しねじ式 スタンダードタイプ:関連画像

基本情報

耐荷重(範囲)(N) 5~30 送り方式 送りねじ テーブル材質 アルミ合金
テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド シャフトスライド 送り方式(押しねじ種類) ハンドル操作
送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5 ボールねじ径(φ) 1

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 耐荷重(範囲)(N)

    • 5~30
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 20
    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 20
    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • シャフトスライド
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 19
    • 22
    • 22.5
  • ストローク(X距離)(mm)

    • ±5
    • ±7.5
  • ストローク(Y距離)(mm)

    • ±5
    • ±7.5
  • クランプ

    • なし
    • 対向(ローレットノブ)
  • 送り方式(押しねじ種類)

    • ハンドル操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • テーブル固定用クランプボルト

    • CL(対向クランプボルト付属)
  • ボールねじ径(φ)

    • 1
  • タイプ

    • XYKNG