【高精度】XZ軸 クロスローラ マイクロメータヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

軽量なアルミ合金を使用したクロスローラのXZ軸の組み合わせステージです。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、XZPG80はカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は7月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】XZ軸 クロスローラ マイクロメータヘッド:関連画像
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XZPG60
標準ステージ類似仕様:XCRS(X軸P.1981)とZCRS(P.2031)の組み合わせ
型式 構成ステージ ステージ面
(mm)
移動量(mm) 耐荷重(N) 自重
(kg)
¥基準単価
Type No. 下段 上段 X Z
XZPG 40 XPG40 ZPG40 40×40 ±6.5 ±6.5 9.8(49) 0.34 49,160 
60 XPG60 ZPG60 60×60 19.6(49) 0.70 56,080 
80 XPG80 ZPG80 80×80 ±12.5 ±12.5 49.0(49) 1.30 64,680 
詳細の寸法は構成ステージの各ページ及びCADデータでご確認ください。
ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068
延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068
* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はP.1953をご参照ください。
表示数量超えはお見積り

基本情報

種類 XZ 送り方式 マイクロメータヘッド テーブル材質 アルミ合金
テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド クロスローラ Z軸ステージ面 Z軸
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 X軸サイドZ軸センタ クランプ 標準
勝手違い 標準 送り方式(マイクロメータ種類) 標準 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • XZ
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • ストローク(X距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • ストローク(Z距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 40
    • 60
    • 80
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 40
    • 60
    • 80
  • 耐荷重(N)

    • 9.8(49)
    • 19.6(49)
    • 49(49)
  • ストローク(X距離)(mm)

    • ±6.5
    • ±12.5
  • ストローク(Z距離)(mm)

    • ±6.5
    • ±12.5
  • Z軸ステージ面

    • Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • X軸サイドZ軸センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XZPG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 26日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム