【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステージ中央には透過穴があいており、レーザーを透過させたり配線の取り回しを容易にします。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付:関連画像
材  質アルミ合金
表面処理黒アルマイト

規格表

型式
RPGS60
型式ステージ面
(mm)
移動量最小読取耐荷重(N)偏芯量
(mm)
自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.バーニアマイクロメータ水平TypeM−L1〜4コ
RPGT100φ100粗動360°微動±5°0.1°≒ 32″/目盛58.80.050.45SCB4−674,000 
ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068
延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。P.2068

追加工

【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付:関連画像

基本情報

テーブル形状 円型 テーブルサイズ(範囲選択) 71~100mm 耐荷重(範囲選択)(N) 50.1~100
移動量(粗動)(deg) 360° 移動量(微動)(deg) ±5° 送り方式 マイクロメータヘッド+粗動ハンドル
テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド クロスローラ
テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 15.1~20 テーブルサイズ(径) D(φ) 100 耐荷重(N) 58.8
ストローク(θ角度)(deg) 360 ストローク(α角度)(deg) ±5 テーブルサイズ(厚み) H(mm) 20
透過穴(テーブルセンタ穴) 透過穴付 送りツマミ位置 サイド クランプ P(対向クランプ)
勝手違い 標準 送り方式(マイクロメータ種類) 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブル形状

    • 円型
  • テーブルサイズ(範囲選択)

    • 71~100mm
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 50.1~100
  • 移動量(粗動)(deg)

    • 360°
  • 移動量(微動)(deg)

    • ±5°
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド+粗動ハンドル
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 15.1~20
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    • 100
  • 耐荷重(N)

    • 58.8
  • ストローク(θ角度)(deg)

    • 360
  • ストローク(α角度)(deg)

    • ±5
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 20
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • 透過穴付
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • P(対向クランプ)
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • タイプ

    • RPGT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム