【高精度】回転 クロスローラベアリング式 ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス仕様であるため、アルミに比べて高剛性です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 ステンレス:関連画像
材  質ステンレス

規格表

型式
RPGS60
型式ステージ面
(mm)
移動量最小読取耐荷重(N)偏芯量
(mm)
自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.バーニアマイクロメータ水平TypeM−L1〜4コ
RPGS60φ60粗動360°微動±5°0.2°≒ 55″/目盛49.00.050.58SCB4−875,000 
85φ850.1°≒ 42″/目盛58.80.97SCB4−1090,000 
ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068
延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。P.2068

追加工

【高精度】回転 クロスローラベアリング式 ステンレス:関連画像

基本情報

テーブル形状 円型 移動量(粗動)(deg) 360° 移動量(微動)(deg) ±5°
送り方式 マイクロメータヘッド+粗動ハンドル テーブル材質 ステンレス テーブル表面処理 なし
移動ガイド クロスローラ テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 20.1~25 ストローク(θ角度)(deg) 360
ストローク(α角度)(deg) ±5 テーブルサイズ(厚み) H(mm) 25 透過穴(テーブルセンタ穴) 透過穴付
送りツマミ位置 サイド クランプ 標準 勝手違い 標準
送り方式(マイクロメータ種類) 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブル形状

    • 円型
  • テーブルサイズ(範囲選択)

    • 41~70mm
    • 71~100mm
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 30.1~50
    • 50.1~100
  • 移動量(粗動)(deg)

    • 360°
  • 移動量(微動)(deg)

    • ±5°
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド+粗動ハンドル
  • テーブル材質

    • ステンレス
  • テーブル表面処理

    • なし
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 20.1~25
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    • 60
    • 85
  • 耐荷重(N)

    • 49
    • 58.8
  • ストローク(θ角度)(deg)

    • 360
  • ストローク(α角度)(deg)

    • ±5
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 25
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • 透過穴付
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • タイプ

    • RPGS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム