【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

マイクロメータヘッドを使用して微調整ができる回転ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド:関連画像
材  質アルミ合金
表面処理黒アルマイト

規格表

型式
RPG38
標準ステージ類似品:RTRS(P.2043)、RTRM(P.2043)一部サイズのみ。
型式 ステージ面
(mm)
移動量 最小読取 耐荷重(N) 許容モーメント
荷重(N・m)
モーメント剛性
("/N・cm)
偏芯量
(mm)
自重
(kg)
付属品(4本) ¥基準単価
Type No. バーニア マイクロメータ 水平 TypeM−L
RPG 38 φ38 粗動360°
微動±5°
0.2° ≒1′26″/目盛 9.8 0.3 3.56 0.05 0.09 SCB3−8 21,120
60 φ60 ≒ 55″/目盛 29.4 0.7 0.41 0.28 SCB4−10 26,880
85 φ85 0.1° ≒ 43″/目盛 39.2 1.2 0.22 0.48 SCB4−8 32,880
110 φ110 ≒ 34″/目盛 49.0 1.5 0.17 0.75 SCB4−8 44,880
ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068
延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。P.2068
粗動クランプ/対向クランプは特注扱いにて単品販売も可能ですのでお気軽にご注文窓口までお問い合わせください。

追加工

【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド:関連画像

基本情報

テーブル形状 円型 移動量(粗動)(deg) 360° 移動量(微動)(deg) ±5°
送り方式 マイクロメータヘッド+粗動ハンドル テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト
移動ガイド すり合わせ ストローク(θ角度)(deg) 360 ストローク(α角度)(deg) ±5
透過穴(テーブルセンタ穴) 透過穴付 送りツマミ位置 サイド クランプ P(対向クランプ)
勝手違い 標準 送り方式(マイクロメータ種類) 標準 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブル形状

    • 円型
  • テーブルサイズ(範囲選択)

    • ~40mm
    • 41~70mm
    • 71~100mm
    • 101mm~
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 移動量(粗動)(deg)

    • 360°
  • 移動量(微動)(deg)

    • ±5°
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド+粗動ハンドル
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • すり合わせ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 15.1~20
    • 20.1~25
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    • 38
    • 60
    • 85
    • 110
  • 耐荷重(N)

    • 9.8
    • 29.4
    • 39.2
    • 49
  • ストローク(θ角度)(deg)

    • 360
  • ストローク(α角度)(deg)

    • ±5
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 20
    • 25
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • 透過穴付
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • P(対向クランプ)
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • RPG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム