【高精度】回転 すりあわせ 粗動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

LED照明やセンサーなどの角度調整などにご利用いただけます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】回転 すりあわせ 粗動式:関連画像
材  質アルミ合金
表面処理黒アルマイト

規格表

型式
REG40
型式 ステージ面
(mm)
移動量 最小読取 耐荷重(N) 偏芯量
(mm)
自重
(kg)
付属品(4本) ¥基準単価
Type No. 水平 垂直 Type M−L
REG 25 φ25 粗動360° 29.4 9.8 0.05 0.02 SCB2−5 12,220
40 φ40 49.0 16.3 0.06 SCB4−8 12,390
60 φ60 68.6 22.8 0.20 SCB4−8 13,510
REG25は、他のステージとの組み付けはできません。
XWG(P.1968)・XYWG(P.2003)・ZWG(P.2018)・XLWG(P.1971)・ZLWG(P.2020(REG60はXPLT60(P.1979)が必要になります。)

基本情報

テーブル形状 円型 移動量(粗動)(deg) 360° 送り方式 送り用ツマミ
テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド すり合わせ
ストローク(θ角度)(deg) 360 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 サイド
クランプ 標準 勝手違い 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブル形状

    • 円型
  • テーブルサイズ(範囲選択)

    • ~40mm
    • 41~70mm
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
    • 50.1~100
  • 移動量(粗動)(deg)

    • 360°
  • 送り方式

    • 送り用ツマミ
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • すり合わせ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 1~15
    • 15.1~20
    • 20.1~25
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    • 25
    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 29.4
    • 49
    • 68.6
  • ストローク(θ角度)(deg)

    • 360
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 12.5
    • 20
    • 25
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • タイプ

    • REG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム