プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

【高精度】ゴニオ クロスローラ 2軸

【高精度】ゴニオ クロスローラ 2軸

高精度なゴニオステージです。操作感が非常に良く、頻繁に繰返し駆動させる用途に最適です。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、GPWGはカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は8月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】ゴニオ クロスローラ 2軸:関連画像

【高精度】ゴニオ クロスローラ 2軸:関連画像

【高精度】ゴニオ クロスローラ 2軸:関連画像

材  質アルミ合金
表面処理GPWG40・60:黒アルマイト
GPWG50・70:白アルマイト

規格表

型式
GPWG70−96
型式 上面図 正面図 側面図
Type A−H B J F H1 H2 D G1 Q2 P Q1 G2 X d1 d2
GPWG 40−40 38 5.5 14 20 40 13 11 34 3.8 14 31 32 3 3.5 6
40−60 34 15
50−50 31 13 18 18 36 13 9.3 27 15 10 27.3 40 3 3.5 6
50−68 28
60−50 31 13.5 14 25 50 13 12.9 40.5 15 15.9 35 50 5 4.5 8
60−75 40.9 16.4 35.5
60−100 12.8 41.5 16.3 35.4
70−70 52 13.3 21.5 26 52 18 14 42 15 17.5 40 60 4 4.5 8
70−96 43.5
◦性能表
型式 ステージ面
(mm)
回転中心高さ
H(mm)
移動量 最小読取(″/目盛)
(マイクロメータ)
耐荷重(N) 許容モーメント荷重(N・m) モーメント剛性(″/N・cm) 自重
(kg)
付属品(4本) ¥基準単価
Type A−H ピッチ ヨー ロール ピッチ ヨー ロール TypeM−L
GPWG 40−40 40×40 40±0.4 (上)±7°/(下)±4° (上)≒42(下)≒30 27.4 1.0 0.8 0.9 1.57 2.30 1.57 0.26 SCB3−6 143,360
40−60 60±0.4 (上)±4°/(下)±4° (上)≒30(下)≒23
50−50 50×50 50±0.4 (上)±3°/(下)±3° (上)≒53(下)≒40 27.4 1.5 1.2 1.5 0.97 0.52 0.97 0.46 SCB3−6
50−68 68±0.4 (上)≒40(下)≒33
60−50 60×60 50±0.4 (上)±4°/(下)±4° (上)≒33(下)≒24 46.0 1.5 2.0 1.5 0.37 0.18 0.37 0.62 SCB4−10 147,660
60−75 75±0.4 (上)±4°/(下)±3° (上)≒24(下)≒18
60−100 100±0.4 (上)±3°/(下)±2.5° (上)≒18(下)≒15 0.60
70−70 70×70 70±0.4 (上)±3°/(下)±3° (上)≒25(下)≒19 44.1 3.6 2.8 3.6 0.23 0.12 0.23 1.06 SCB4−8
70−96 96±0.4 (上)≒19(下)≒15
ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。P.2068
延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。P.2068

追加工

【高精度】ゴニオ クロスローラ 2軸:関連画像

基本情報

種類 ゴニオXY軸 送り方式 マイクロメータヘッド テーブル材質 アルミ合金
移動ガイド クロスローラ 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 サイド
クランプ 標準 勝手違い 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ゴニオXY軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 回転中心高さ(範囲選択)(mm)

    • 1~15
    • 40.1~50
    • 50.1~60
    • 60.1~70
    • 70.1~80
    • 90.1~100
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
    • 白アルマイト
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 35.1~40
    • 40.1~50
    • 50.1~60
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • 耐荷重(N)

    • 27.4
    • 44.1
    • 46
  • 回転中心高さ H(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 68
    • 70
    • 75
    • 96
    • 100
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 36
    • 40
    • 50
    • 52
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 移動量(α角度)(deg)

    • ±3
    • ±4
    • ±7
  • 移動量(β角度)(deg)

    • ±2.5
    • ±3
    • ±4
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • タイプ

    • GPWG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム